Nyelvváltás :
| Általános tulajdonságok | Egység | iglidur® J200 | Tesztelési módszer |
|---|---|---|---|
| Sűrűség | g/cm³ | 1,72 | |
| Szín | sötétszürke | ||
| Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett | tömeg% | 0,2 | DIN 53495 |
| Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 0,7 | |
| Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben | μ | 0,11-0,17 | |
| max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,30 | |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Hajlítási modulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Nyomószilárdság | MPa | 43 | |
| Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 23 | |
| Shore-D keménység | 70 | DIN 53505 | |
| Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
| Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +90 | |
| Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +120 | |
| Max. rövid távú környezeti hőmérséklet1) | °C | +140 | |
| min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | |
| Hővezetési tényező | W/m × K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Specifikus átmeneti ellenállás | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Felületi ellenállás | Ω | > 108 | DIN 53482 |

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J200 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® J200 a különösen alacsony súrlódású siklócsapágyak fejlesztésének eredménye. A súrlódás döntő szerepet játszik, különösen a lineáris technológiai alkalmazásokban. Míg sok anyag súrlódási együtthatója nagy terhelés esetén kiváló, az iglidur® J200-t az jellemzi, hogy a súrlódási együttható már kis terhelés esetén is nagyon jó.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (23 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter.
Nem használható tribológiai következtetések levonására. Az iglidur® J200 gördülőcsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken.
A 02. ábra szemlélteti ezt az összefüggést.
A 23 MPa maximálisan megengedett terhelés mellett az alakváltozás 3,5 % (03. diagram). A képlékeny alakváltozás ezen értékig elhanyagolható. Ez azonban az ütés időtartamától is függ.
Az iglidur® J200 a nagyon jó súrlódási együtthatónak köszönhetően nagy csúszási sebességeket tesz lehetővé. Folyamatos 1 m/s-os forgási sebességek is lehetségesek. A megengedett sebességek lineáris mozgásoknál vagy rövid idejű üzemben még lényegesen magasabbak. Már sikeresen tesztelték a 15 m/s feletti lineáris sebességeket.
| m/s | Forgás | Oszcillálás | Lineáris |
|---|---|---|---|
| állandó | 1 | 0,7 | 10 |
| Rövid idejű | 1,5 | 1,1 | 15 |
A +120 °C megengedett maximális hőmérsékletet nem szabad túllépni. Ehhez hozzá kell adni a súrlódás okozta felmelegedést. A csapágyakat +60 °C-tól mechanikusan is rögzíteni kell, hogy a csapágyak ne mozduljanak ki a furatból. A kopásállóság is aránytalanul csökken +70 °C-tól.
| iglidur® J200 | Felhasználási hőmérséklet |
|---|---|
| Minimális | - 50 °C |
| Max. tartós | +90°C |
| Maximális, rövid idejű | +120 °C |
| Kiegészítő biztonsági tengely | +60°C |

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Az iglidur®anyagok közül az iglidur® J200 rendelkezik a legalacsonyabb súrlódási együtthatóval. A súrlódási együttható az összes mérés során, még különböző tengelyanyagok esetén is, átlagosan 0,11 μ. A keményen eloxált alumínium különösen fontos illesztési partnerként.
A többi iglidur®anyaggal való összehasonlítás egyértelműen azt mutatja, hogy az iglidur® J200 csapágyak jobban alkalmasak alacsony terhelésekhez. A felületi sebesség és a terhelés hatása a súrlódási együtthatóra nem túl kifejezett. A súrlódási együttható csökkenése a terheléssel a normál tartományon belül van (04. és 05. diagram). A tengely érdességét tekintve az optimum a 0,2-0,4 Ra tartományban van. Ezzel szemben a tengely hatása a kopásállóságra nagyon nagy. Még kis terhelésnél is érdemes egy pillantást vetni a kiterjedt kopási adatbázisra.
az iglidur® J200 súrlódási együtthatója acélhoz képest (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | száraz | Zsírok | Olaj | Víz |
|---|---|---|---|---|
| Súrlódási együttható (µ) | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
További információk:

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
Az alkalmazott tengely anyaga nagyban befolyásolja a kopásállóságot. Bár minden (lágy vagy edzett) tengelyanyag alkalmas az iglidur® J200 felhasználására, a legjobb eredményt a keményen eloxált alumíniummal lehet elérni. Ez a párosító partner különösen a lineáris mozgásoknál bizonyított.
Az iglidur® J200 siklócsapágyak ellenállnak a hígított lúgoknak, oldószereknek és a legtöbb kenőanyagnak.
+ ellenálló 0 feltételesen ellenálló - nem ellenálló
Minden adat szobahőmérsékleten [+20 °C]
| Közepes | ellenállás |
|---|---|
| Alkoholok | + |
| hidrokarbonok | + |
| adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
| Üzemanyagok | + |
| hígított savak | 0, - |
| erős savak | - |
| Hígított lúgok | + |
| Erős lúgok | + max. 0 |
Az iglidur® J200 siklócsapágyak ellenállnak a hígított lúgoknak, oldószereknek és a legtöbb kenőanyagnak.
Az iglidur® J200-ból készült siklócsapágyak ellenállnak a sugárzásnak 3 x 10² Gy sugárzási intenzitásig.
Az iglidur® J200 siklócsapágyak nagymértékben ellenállnak az UV-sugárzás hatásának.
A vákuumban való használat korlátozott mértékben lehetséges. Vákuumban azonban csak az iglidur® J200 anyagból készült száraz csapágyakat szabad tesztelni.
Az iglidur® J200-ból készült csapágyakat megrendelésre gyártjuk.
A® J200 iglidurból készült csapágyak elektromosan szigetelőek.
| Elektromos tulajdonságok | |
|---|---|
| Specifikus átmeneti ellenállás | > 108 Ωcm |
| Felületi ellenállás | > 108 Ω |
Az iglidur® J200 csapágyak nedvességfelvétele normál klímán körülbelül 0,2 %. A telítési határ vízben 0,7 %. Ezek az értékek olyan alacsonyak, hogy a nedvességfelvétel miatti duzzadást csak szélsőséges esetekben kell figyelembe venni.
| Maximális nedvességfelvétel | |
|---|---|
| +23 °C/50 % r. páratartalom mellett | 0,2% súly |
| Max. nedvességfelvétel | 0,7% súly |
Az iglidur® J200 siklócsapágyak h-tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9) szabványos csapágyak. A csapágyakat úgy tervezték, hogy H7 tűrésű szerelvénybe sajtolhatók legyenek. A H7 névleges mérettel rendelkező szerelvénybe történő beépítés után az E10 tűrésű csapágy belső átmérője automatikusan beáll. Bizonyos méreteknél a tűrés a falvastagságtól függően eltér ettől (lásd a termékválasztékot).
| Átmérő d1 [mm] | h9 tengely [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Ház H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3-ig | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 to 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |