drylin® W linear guide, complete system with digital measuring system

  • Lockable carriage
  • Display optionally to the right (R) or left (L) of the guide carriage
  • Max. rail length 4,000mm (effective measuring length max. 3,757mm)
  • Resolution: 0.1 mm
Product description
The drylin® WKM measuring systems are mains-independent. The integrated battery guarantees several years of operation. This enables quasi absolute distance measurement. Magnetic tapes serve as a scale. The position value is shown on a 5-digit LC display.

Special features
  • Accuracy: + /- (0.1 + 0.01 x measuring length [m]) mm
  • Operating time: over 5 years at 100% duty cycle
  • Operating temperature: + 0 °C to + 60 °C
  • Display: LCD
  • Repeat accuracy: +- 1 digit
  • Absolute dimension and chain dimension function
  • Variable use and transportable
  • Any value can be set as zero point
  • Carriage can be clamped via friction lock
  • Display optionally on the right (R) or left (L) of the guide carriage
  • max. rail length 4000 mm (effective measuring length max. 3757 mm)
Muszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.