Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Design: closed design, round flange
  • Material sliding element: iglidur® W360
  • Housing material: anodised aluminium
Product description
Improve technology:
  • Up to 50 % less bearing play at the operating point
  • Smooth-running, lubrication-free clip-in foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodized adapter housing
  • Three sizes Ø 12, 16 and 20 mm
Reduce costs:
  • Linear adapters 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Secure mounting via flange
  • For column guides with igus® round shafts made of aluminum, steel and stainless steel
Proofs:
  • Tested: Bearing clearance at operating point in mm, test force 40 N, measuring arm 200 mm, load point 150 mm from bearing center, result: 50 % lower bearing clearance than series FJUM-01
Sustainability:
  • 100 % lubrication-free operation
  • No greasing and oiling necessary
  • No contamination of the application environment
  • Self-lubricating igus® polymers for maximum cleanliness and hygiene as well as quick cleaning
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and is promoting chemical recycling
Muszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.