Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

drylin® W linear carriage WW 20 stainless steel in hygienic design

  • 100% corrosion-free
  • 100%! lubrication-free through the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100% maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • Monoblock design without undercuts
  • Linear bearing foils made of FDA/EU10/2011-compliant iglidur A160
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® A160
  • Material: Stainless steel V4A
Product description
All components have been developed based on the hygienic design guidelines for simple and efficient cleaning. FDA/EU 10/2011 -compliant igus linear bearing foils made of the material iglidur A160 are used to match this.

Improving technology:
  • Linear guide according to hygienic design guidelines
  • Resistant due to VA stainless steels
  • Linear bearing foils fulfill conformities for FDA and EU 10/2011
Reduce costs:
  • Ready-to-install linear guideway
  • Shafts in desired lengths up to 3,000 mm
  • Simple cleaning processesReplaceable linear bearing foils: iglidur® A160 for food/pharma, iglidur® E7 for longest running times on stainless steel
Proofs:
  • igus® test setup for wear and running performance: stainless steel system with iglidur® E7 linear bearing foils, horizontal installation position, drive/load centric, load 400 N, speed 0.05 m/s, running performance: 2500 km
Sustainability:
  • 100 % corrosion-resistant
  • 100 % lubrication-free thanks to the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100 % maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and promotes chemical recycling
Muszaki adatok
Kiegészítok

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.