Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra

Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra

Több mint 9000 energialánc-sorozat, tisztatéri alkalmazásokhoz ISO 1-5 osztályú tanúsítvánnyal 1)

e-skin® flat kábelvezető rendszer

e-skin flat, sodrott szerkezettel, a pálya nélküli kábelek alternatívája

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztaterekbe alkalmas
  • Moduláris és kompakt kialakítás
  • A kábel percek alatt eltávolítható
  • Testre szabott CFCLEAN sodrott szerkezettel a maximális megbízhatóságért
  • Több mint 57 millió kettős löket élettartam
  • Készletről rendelhető
  • Nincs minimális rendelési mennyiség

Bordázott e-skin cső

Bordázott e-skin cső

T3 sorozatú energialánc-rendszer

T3 sorozatú energialánc-rendszer

E3 sorozatú energialánc-rendszer

E3 sorozatú energialánc-rendszer

E6.1 sorozatú energialánc-rendszer

E6.1 sorozatú energialánc-rendszer

E6 energialánc-rendszer

E6 energialánc-rendszer

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
Eredmény a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerintSzériaJelentés számaSebesség [m/s]
ISO 1. osztálySKF12O/SKF12C e-skin egykamrás rendszer IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 1. osztály e-skin flat 3 réteg IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 1. osztály SKS28.068.02.1 e-skin soft + kábel IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 1. osztály SKY28.068.02.1 e-skin hibrid IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 1. osztály SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 1. osztály E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 3. osztály E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO 1. osztály E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO 2. osztály 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 5. osztály T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO 2. osztály E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO 3. osztály 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO 3. osztály E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO 5. osztály E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 3. osztály 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Fraunhofer IPA-tesztek

igus tisztatéri termékek összehasonlítása

e-skin flat lapos kábelvezetésBordázott e-skin csőC6 energia láncE6/E6.1 energialáncKereskedelmi forgalomban kapható szalagkábelek
Az EN ISO 14644-1 szerinti 1. osztály ✔ ✔Folyamatos tisztatéri tesztek az IPA-tanúsítvánnyal rendelkező igus tisztatéri laboratóriumban✔✔
Moduláris kivitel ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Egyenként cserélhető alkatrészek ✔ ✔ ✔ ✔ X
Gyors töltés, nyitható kivitel ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Gyors kiszállítás ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Egyszerű karbantartás ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Raktárról elérhető ✔✔✔✔X
Igény szerint rövidíthető ✔✔✔✔X
Igény szerint szélesíthető ✔X✔✔X
Kiváló hatékonyság ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Nincs minimális rendelési mennyiség ✔✔✔✔X
Költséghatékony ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Alátámasztással nem rendelkező alkalmazásokhoz is megfelelő ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Nagy dinamikai igénybevételhez ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Helytakarékos ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Töltési tömeg ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Akár 4 év garancia ✔ ✔ ✔ ✔ X
Erőforrás-takarékos ✔ ✔ ✔ ✔ X
Minden egy kézből (lánc, kábel, csatlakozó)✔✔✔✔✔
Külön-külön is kapható termékek ✔✔✔✔X
Csendes, sima működés ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online élettartam-kiszámítás XXX✔X
Online belsőelválasztás-konfigurátor Előkészítés alatt ✔ X✔ ✔
Alkalmas a következő iparágakhoz Elektromos gyártás, 3C iparágak, ragasztó adagolók, félvezetők, FPD gyártás, orvostechnika, mikroelektronika, AOIElektromos gyártás, 3C iparágak, adagolók, üvegvágás, félvezetők, FPD gyártás, mikroelektronika, AOIElektromos gyártás, félvezetőipar, FPD gyártás, mikroelektronika, panelrobotok, csomagolásElektromos gyártás, félvezetők, FPD gyártás, mikroelektronika, panelrobotok, csomagolás, plotterek, orvostechnikaElektromos gyártás, 3C iparágak, mikroelektronika, félvezetőipar, FPD gyártás
  1. A különböző igus® e-chain® energialáncok egyes sorozatai az e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 és easy chain® családokból az IPA Fraunhofer Intézet a DIN EN ISO 14644-1 ISO 1. és 5. osztály közötti ISO-osztály szerint tanúsítottak (IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 és IG 1907-1125 jelentés). Ez, az e-chain® termékskála több mint 9000 alkatrészének felel meg, amelyek azonos kialakítással vagy elv szerint működnek.
  2. A drylin® termékcsalád egyes méreteit a „T”, „N” és „W” termékcsaládból az IPA Fraunhofer Intézet a DIN EN ISO 14644-1 ISO 3. és ISO 6. osztály közötti ISO osztály szerint tanúsította (IG308-295 jelentés). Ez megfelel a drylin® termékcsalád 197 azonos kialakítású/elvű alkatrészének.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation