Megbízható kábelvezető rendszerek felső meghajtórendszerekhez

Kábelvezető rendszerek felső meghajtórendszerekhez

e-loop olaj- és fúrótorony-alkalmazásokhoz, háttérben tengeri és szárazföldi fúrótoronnyal.

Moduláris energialánc-rendszer e-loop

  • Egyesíti a műanyag energialánc és a nagy szilárdságú húzókötél előnyeit.
  • A kábel teljes tehermentesítése: a lánc belsejében lévő húzókötél átadja a húzóerőket a rögzítőkonzoloknak és a szerkezetnek.
  • Kényelmes: az egyes kábelek cserélhetők.
igus E4.112 kábelvezető S alakú vezetésben.

E-lánc rendszer sorozat E4.112

  • Erős, nagy erők a "alulvágott kialakításnak köszönhetően."
  • Csúszófelületek, hosszú, akár 450 m-es mozgások
  • Hosszú, nem alátámasztott hosszúságokhoz és töltősúlyokhoz
ECS Offshore láncvezetés többtagú energialánccal kábelekhez és vezetékekhez.

Offshore lánc

  • Moduláris rendszer kialakítása
  • Tartós, robusztus és mégis rugalmas
  • Ellenáll a korróziónak, tengervíznek, olajnak és UV-sugárzásnak
readychain energialánc három kábellel és csatlakozókkal.

Hasznosított energialánc

  • Plug & play megoldások, pl. felső meghajtókhoz
  • 95 %-kal kevesebb idő a hasznosításra
  • Csökkenti az összeszerelési időt

Kábelek felső meghajtórendszerekhez

chainflex speciális kábelek az e-loophoz

  • Az összes felső hajtáskomponenshez illeszkedik a csatlakozóhoz és a lánchoz való optimális illeszkedés érdekében
  • Kb. 35%-os költségcsökkentés a projektekhez szükséges költséges egyedi gyártás kiküszöbölése miatt.
  • Mostantól DNV jóváhagyással is rendelkezik a tengerészeti ágazatban.
chainflex CF310.UL kábel védőköpenyjel és 48 hónapos garanciával.

Egyvezető kábel CF310.UL

  • Nagyon nagy terhelésekhez UL jóváhagyással
  • TPE külső köpeny
  • Ellenáll az olajnak és az UV-sugárzásnak; lángmentesített
chainflex CF9.UL vezérlőkábel 48 hónapos garanciával.

Vezérlő kábel CF9.UL

  • Nagyon nagy terhelésekhez
  • UL és DNV tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Lángálló és olajálló
chainflex CF112 adatkábel 48 hónapos garanciával.

Adatkábel CF112

  • Nagyon nagy terheléshez
  • UL és DNV tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Lángálló, olaj- és MUD-álló

Sikertörténetek

Fúróberendezés e-loop kábelvédelemmel egy havas olajkútnál Akitában.

Mélytengeri fúrótorony

Nyílt tengeren hajózó offshore munkahajó központi toronnyal és munkagépekkel.

Többcélú torony egy fúróhajón

Az igus tengeri és fúróplatformos offshore alkalmazásainak kollázsa.

... és más sikertörténetek

Az e-loop kábelvezetés terhelési és szakadási tesztje

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation