ISO 1. osztályú tisztatéri termékek

Legyen szó akár display robotokról, akár pick-and-place alkalmazásokról a félvezetőgyártásban és a mikroelektronikában:

  • Helytakarékos és könnyű kivitel
  • Halk, sima működés
  • Gyors szállítás és egyszerű szerelés
  • Könnyen nyitható energialáncok a gyors kábelcseréhez
  • Tesztelt hosszú élettartam garanciával: > 50 millió kettős löket
  • Láncok, kábelek és csatlakozók egyenként is elérhetők már 1 darabtól - vagy komplett rendszerként, egy helyről
igus sarok

A hatalmas motion plastic mintacsomag


e-skin® flat tanulmány
  • a rendszer hatékonyságának növelése
  • nagyobb termelési hozamok a gyártósorokon
  • fenntarthatóbb energialánc-használat

Termékek tisztatéri alkalmazásra

tisztatéri energialáncok

energialánc

Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra
Tisztatérben használható chainflex kábelek

kábel és tömlő

Tisztatérben használható rugalmas kábelek
Tisztatérben alkalmazható drylin lineáris vezető

lineáris vezetés

Tisztatéri felhasználásra alkalmas drylin termékek
Tisztatérben is alkalmazható PRT körasztal csapágyak

Körasztal csapágy

További tudnivalók a PRT-04 körasztal csapágyról

LCA Apiro® hírek

Könnyű és biztonságos tisztítás: Tanulmány a higiénikus kialakítású drygear® Apiro®-ról

  • A költséghatékony, tömör műanyagból készült hajtómű nyitott kialakításnak köszönhetően könnyű és biztonságos tisztítás
  • Moduláris kialakítás kézi és motoros
  • állításokhoz
  • Gyors átalakítás lehetséges
  • Összeszerelés speciális szerszámok nélkül
  • Magas fokú termékkompatibilitás

Világpremier ...

Prediktív karbantartás a tisztatérben
ISO 14644-1FED STD 209E GMP (nem működő) Max. részecskék (0,5 mikron) m³ Max. részecskék (0,5 mikron) f³ szabványnak megfelelő igus termékek
1n.a. n.a. Energialáncok, Kábelek, Bordázott csövek, Sűrített levegős tömlők
2n.a. n.a. lásd fent
3135 lásd fentebb + Lineáris vezetés
410352lásd fent
5100A & B 3 520 100 lásd fent
61.00035 200997 lásd fent
710.000C352 000 9 967lásd fent
8100 000D3 520 000 99 675 lásd fent
9n.a. 35 200 000 996 747 lásd fent

Ügyfeleink alkalmazásainak ISO 14644-14 szerinti tisztatérben végzett tesztjei, a gyors termékfejlesztés érdekében


Kérdések és válaszok tisztatéri termékekkel kapcsolatban

Termékeink tisztatérben történő alkalmazása
  • a tengely és a csapágy anyagának megfelelő párosításától
  • illetve egyéb alkalmazási paraméterektől is, mint például terhelés, fordulatszám stb.

Az összes tisztatéri alkalmazáshoz megfelelő termékünket bemutató katalógus
Letöltés most
ESD-s és tisztatéri termékek
Állandó, karbantartásmentes vezetőképesség igumid ESD-vel

Sikeres használat tisztatéri alkalmazásokban

Pozicionáló rendszerek az elektronikai gyártásban

Helymeghatározó rendszerek az elektronikai gyártásban

Mingseal ragasztó adagoló kameramodulokhoz

Tiszta energiaellátás a kameramodulok ragasztó adagolójában

Töltőrendszer laboratóriumi technológiában

Töltőrendszer a laboratóriumi technológiában

Tisztatéri 3D nyomtató

Tisztatéri 3D nyomtató

e-skin flat használata egy légcsapágyas lineáris rendszerben

Lineáris rendszer légcsapágyakkal a rendkívül pontos beállításokhoz

Tisztatéri alkalmazási példa félvezetők

Energiaellátó rendszerek a félvezetőgyártásban

Tisztatéri alkalmazási példa félvezetők

Wafer kezelés

Felhasználás folyadékkezelő laboratóriumi egységben.

drylin TR nagy menetemelkedésű menetes anyák laboratóriumi berendezésekhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation