Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

A Low Cost Automation 2020-as újdonságainak áttekintése

Apiro planetary gearbox

New: drygear® Apiro planetary gearbox in size 20

  • Planetary gears made of tribologically optimised igus® high-performance polymers
  • Modular cantilever axis for manual or motor-powered
  • adjustments
  • Can be combined with the Apiro® modular system
  • Greater forces possible with the same installation space
  • Can be connected to NEMA stepper motors or DC motors (optional).
  • Has achieved more than one million cycles at a speed
    of 500mm/sec. with a 2.5kg load
RL-PD splash-water protection

New: robolink® RL-DP now also protected against splash water

  • Resistance to splash water thanks to tribologically optimised robot joints
  • for Protection Class IP 44
  • Joining links made of stainless steel
  • Motors with Protection Class IP 65 encoder
  • Cost down as  no minimum order necessary for cost efficiency
  • Energy efficient (lightweight robotics)


Hullámhajtóműveink továbbfejlesztett új generációja

igus® hullámhajtómű
Technikai előny.
  • Akár 50%-al jobb hatásfok
  • Könnyű és kompakt, nagy teljesítményű igus®   műanyagkoból gyártva
Költség csökkentés.
  • A műanyagnak köszönhetően költséghatákony
  • Könnyen és goyrsan adaptálható robotok ötödik tengelyéhez
Bizonyíték
  • 28%-al nagyobb hatásfok
  • 94%-al magasabb terhelhetőség
Fenntarthatóság
  • Teljesen kenésmentes működés
  • Kisebb súly és tehetetlenség a robot ötödik tengelyénél


igus® robot vezérlő szoftver és hardver

Robot vezérlési rendszer szoftverrel és hardverrel az igus®-tól
Technikai előny.
  • Új igus® robot vezérlő program
  • A robotvezérlő egység elérhető komplett dobozos és kalapsínes (DIN-rail) verzióban
Költség csökkentés.
  • Töltse le és próbálja ki a vezérlő szoftvert teljesen ingyenesen
  • Intuitív kezelőfelület és könnyű csatlakoztatás
Bizonyíték
  • A felhasználóink teljesen ingyenesen letölthetik a vezérlő programot
Fenntarthatóság
  • Egy program amely alkalmas lineáris robotok. gantry-k, delta robotok és robotkarok vezérlésére is


7. tengely robotokhoz

7. tengely robotokhoz
Technikai előny.
  • Beépítésre kész 7. tengely robotokhoz
    a sokrétűbb felhasználás érdekében
  • Adapter kitekkel Robolink DP-hez és UR robotokhoz, utóbbihoz UR Cap integrációval
Költség csökkentés.
  • ZLW-20 fogasszíjas lineáris tengely a Drylin W moduláris egységeivel
  • Elérhető készre szerelt változatban vagy különálló darabokban is
Bizonyíték
  • Akár 4-szer nagyobb robot munkatér a gyors lineáris mozgatásnak köszönhetően
Fenntarthatóság
  • Teljesen kenésmentes ZLW-20 fogasszíjas lineár
  • A kopó alkatrészek anyagai mind újrahasznosíthatóak


Moduláris robot hajtóművek: drygear® Apiro

Robot hajtóművek
Technikai előny.
  • Moduláris dizájn a kézi és motoros meghajtás érdekében
  • nagy teljesítményű igus műanyagokból gyártott csigahajtóművek
Költség csökkentés.
  • Költséghatákony erős műanyagból készült hajtóművek
  • Gyors átállás
Bizonyíték
  • 100% szennyezésmentes üzem
  • 40%-al jobb teljesítmány az iglidur A180-nak köszönhetően
Fenntarthatóság
  • Nagyon könnyű és teljesen kenőanyag mentes


robolink DP articulated arm robot

RL-DP articulated arm robot
Tech up:
  • robolink articulated arm robot with four or five degrees of freedom (4 DOF/5 DOF)
  • Standard colour black, individual colour and logo possible
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
Cost down:
  • Cost-effective, robust design
  • Fast return on investment
  • Simple programming and control system through  igus Robot Control
  • Adapter disc compatible for e.g. grippers and vision
Proof:
  • Reach up to 790mm (5 DOF)
  • Tested: up to 3,000,000 cycles at 100 payload of 110gr
Sustainability:
  • Robot without lubrication
  • Materials can be recycled

 

Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.