Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

2020 smart plastics® újdonságok



3D i.sense: 3D printed wear-resistant parts with sensors

Fast manufacture of intelligent special parts for predictive maintenance

Components made with the multi-material printing process enable predictive maintenance for quickly manufactured special parts, so that machine downtime and maintenance work can be reduced sustainably. Due to the sensor layer, the intelligent 3D isense components issue a warning before the wear limit is reached or if overloading occurs.  


iglidur isense intelligens siklócsapágy

iglidur isense intelligens siklócsapágy

Nincs több váratlan csapágy törés

Az iglidur® isense siklócsapágyak beépített kopásérzékelő szenzora előre jelzi ha a csapágy közelít a kopáshatárhoz. Ha egy csapágy cserére szorul értesítést küld az Ön rendeszerének.


Élettartam visszajelzés egy gombnyomásra

Az új drylin® W isense lineáris sikló kocsi beépített LED indikátorral

Nincs szükség bonyolult integrációra vagy IT interfészre. Az új drylin® isense lineáris sikló kocsival az élettartam ellenőrzés mindössze egy gombnyomással megoldható.

Multiple asset connection

i.Cee.box ... LoRa Receiver & antenna

With the small i.Cee:box, you can escape the machine's switch cabinet, which allows for data transmission to the sensor on the igus product via LoRa radio transmission standard. The housing of the box meets IP68 and thus protects the inside from wind and weather. The i.Cee.box allows users to connect different assets, store all raw sensor data and selectively delete individual data. Download is possible via USB or, on request, a continuous export via an IoT connection.


Lifelong condition monitoring

EC.W LoRa separator with solar power supply

No more battery changes. The sliding feeder's abrasion condition is communicated via LoRa radio transmission standard to the i.Cee:box or i.Cee:plus.
Energy is supplied from the solar panel.  Graduated percentage service life information is implemented across four sensor layers.


EC.PR helyzetfüggő nyomó / húzó erő mérése

Védelem akár 1000 m távolságig - az egész úthosszon

System-dependent imprecision due to static force limits for travels >150m are a thing of the past. A new EC.PR module makes this possible! Here, force limits are dynamically adjusted with information from PLC control systems, OPC UA servers or analogue (4-20mA) path measurement systems (Profinet/EC.PP). This reduces repair cost and effort; replacing a stacker reclaimer, for example, costs €30,000 or more.

EC.PP vályúba integrált útmérő rendszer

biztosítja az EC.PR pozícióadatait

Small transmitters connected by cable are installed at 50cm intervals on the outer guide trough side links. The so-called beacons transmit their positions to a single antenna fixed to the floating moving end. The system uses the relative position of the beacons to the antenna and the transmitted position to calculate the trolley position. It is then sent to the customer control system via Profinet. Both as information for the EC.PR push/pull force monitoring system and for positioning the crane trolley precisely. The envisioned repeatability is indicated to be +/-5mm!

Keresztelem az online élettartam felügyelethez

IoT-felhő kapcsolat hosszúpályás e-lánc® rendszerekhez

The LTE modem integrated into the crossbar allows direct communication with the igus® IoT cloud. Maintenance recommendations are output via web dashboard, e-mail or SMS. An energy supply of several years is ensured via an integrated battery - there are also optional "energy harvesting" solutions. Separately calculated MTM mobile phone contracts and cloud costs ensure transparency. Graduated percentage service life information is implemented across four sensor layers.

Élettartam monitorozás az összes e-lánc® telepítési típusánál

Integrált offline élettartam-figyelés alátámasztás nélküli vagy görgős energialáncos alkalmazásokhoz

Excess clearance between a chain link's bolt and hole is a clear indication of the decreasing service life of an e-chain system®. The EC.I.SU.02 sensor measures this clearance in unambiguous percentage increments and sends them to the icom.plus module via LoRa. There, the remaining service life is calculated from movement data from the system's control system and, if necessary, a replacement recommendation is made. Operating the integrated battery for several years is based on an energy-optimised transmission procedure. Furthermore, energy-harvesting concepts are planned.


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.