Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

iglidur® J4, flanged bearing, mm

Wear-resistant and low priced
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction
Product description
iglidur® J4 | Low-cost material
 
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction
  • Good liquid media resistance
  • Low humidity absorption
iglidur® J4 is the low-cost material for long service life with low to medium loads.
 
Tolerances and measurement system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings are a function of the material and wall thicknesses. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are imperative. Plain bearings with low moisture absorption can be designed with a minimal amount of tolerance. For wall thickness, the rule is: The thicker the bearings are, the larger the tolerances must be.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® bearings are press-fit bearings. The inner diameter adjusts only after press-fit in the proper housing bore with a recommended tolerance. The before press-fit oversized dimension can be up to 2% of the inner diameter. In this manner, the secure press-fitting of the bearing is achieved. Axial or radial shifts in the housing are also prevented.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tanúsítványok és szabványok
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Muszaki adatok
Kiegészítok

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.