Nyelvváltás :
A „lean gyártás” kifejezés arra a trendre vonatkozik, mely során az erőforrások optimális használata és a veszteség minimalizálása mellett a lehető legnagyobb kihozatal megvalósítása a cél. Röviden, a lehető leghatékonyabb, vagyis „lean”-ebb termelésről van szó. Energialáncainkat is ebben a szellemben fejlesztjük. A szerszámgépekhez alkalmas E4QL energialánc, például, a lehető legerősebbre sikerült, miközben alapanyagot takarítottunk meg. Így a költségeken is tudtunk faragni.
Energialánc a stabilitás és a tömeg legjobb kombinációjával. Kézi nyitás, 40%-kal gyorsabb összeszerelés.

Megbízható és biztonságos kábelvezetés optimalizált csúszófelületekkel, integrált fékekkel és 10 %-kal nagyobb szilárdsággal, mint az előző modell.

Kompakt hibrid láncok (műanyag és acél keveréke) 28 mm-es és 32 mm-es belső magasságokkal. Mostantól 200 mm-es belső magassággal is kapható.

Tervezési tanulmány: Az R4Q sorozat fedéllel/alappal van felszerelve, ezért forgácsálló. A bepattintható rögzítés lehetővé teszi a szerszámok nélküli felszerelést.

Számos kábelcsaládunk rendelkezik +90 °C-ra „UL Temperature Rating” besorolással.

Az élettartam-kalkulátornak köszönhetően mindig tudhatja, hogy kábeleink meddig tartanak ki az Ön alkalmazásában. Tanúsítvánnyal és árellenőrzéssel együtt.

40 gyártó termékeihez kínálunk csatlakoztatásra kész, készre szerelt és végellenőrzött hajtás kábeleket.

Kábeldob kisebb karbantartási igénnyel és optimális kábelvédelemmel. Ház nélkül, a meglévő szerkezetekbe történő integráláshoz.

A profil nagy merevséget, alacsony elhajlást és nagyfokú védelmet biztosít a három teljesen zárt oldalnak köszönhetően.

Ezek a hibrid görgőscsapágyak a polimer görgők sima működését robusztus siklócsapágy-technológiával kombinálják a terhelések felvételéhez.

A PRT-04-CP a PRT-01-hez képest 60%-kal könnyebb, 50%-kal kevesebb helyet igényel és 20%-kal költséghatékonyabb.

Delta robot robusztus és higiénikus rozsdamentes acél kivitelben. Gyors és precíz pick & place feladatokhoz fejlesztették ki.

Gyorsan megvalósíthatja az automatizált áruszállítást. 50 kg teherbírással és akár 100 kg szakítótömeggel. Fedezze fel a ReBeL Move Pro-t is 200 kg teherbírással.

A ReBeL 03 új enkóder technológiával rendelkezik, amely +/-1 mm-es megnövelt ismétlési pontosságot biztosít.


vállaljuk e-chain energialáncok, kábelek, lineáris hajtások és csapágyak egyedi konzultációját és tervezését. Bemutatjuk érzékelőinket is 4.0 szerszámgépekhez.

... minden bejósolható termékre
Az élettartam-kalkulátorban szereplő összes kiszámítható termékünkre akár 4 év garanciát is adunk.

Nincs többé kaparás. Kérjen információt most.
A dombornyomott betétek célja, hogy kiváltsák a gépágy időigényes kaparását. Szeretne még többet megtudni erről a témáról?Töltse ki az alábbi linken elérhető űrlapot, és hamarosan megkeressük a további tudnivalókkal.
Ismeri már a többi, sikló alkalmazásokhoz való betétünket? Tovább a betétekhez.
2018 óta egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a termelés és a termékek fenntarthatóságára. Ennek eredményeképpen, vannak új lineáris és siklócsapágyak, valamint egy új energialánc is, amelyek saját gyártásunkból származó újrahasznosított anyagból készülnek. A használaton kívüli energialáncokra újrahasznosítását célzó Chainge® újrahasznosítási programunkat pedig kibővítettük egy online regranulátum piactérrel.
E4.1R görgős energialánc kevesebb energia szükséges a hajtásához

Eco lineáris csapágy: újrahasznosított adapter betétekhez

Kenésmentes hibrid görgős csapágy dupla görgővel

Kiemelt figyelmet fordítunk a digitális átalakulás témakörének. Ide tartoznak a smart plastics termékek is, azaz termékeink intelligens érzékelőkkel párosított változatai, melyek lehetővé teszik például az állapotfigyelést vagy a prediktív karbantartást. De számos más szolgáltatás is kapcsolódik az „enjoyneering”-hez. Például az igus metaverzum, az intelligens pótalkatrész azonosítás vagy új applikációink, mint az igus GO.

Ingyenes mintázás
Töltse ki az adatlapot, és ingyenesen bemintázzuk a prototípust. Beleértve a szerszámgéppel kapcsolatos tanácsadást és tervezést is.

Virtuális szakkiállítási stand
Lemaradt a legutóbbi szakmai vásárról? Szerszámgépekkel kapcsolatos fejlesztéseinket bemutató virtuális szakkiállítási standunkon egy szempillantás alatt áttekintheti legújabb termékeinket.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.