Hosszú élettartam

Mire alkalmasak a folyamatos üzemre tervezett iglidur® anyagok?

  • A sokoldalú tartós használatra tervezett csapágy, rendkívül kopásálló (szinte) minden tengelyen, nagyon alacsony súrlódási együtthatóval
  • Alacsony kopás számos tengelyanyaggal
  • Alacsony súrlódási együttható száraz üzemben
  • Rezgéscsillapítás
iglidur J anyag
  • A klasszikus tartós futó, nagyon kopásálló (majdnem) minden tengelyen
  • Különösen hosszú üzemidőkhöz
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Rendkívül magas kopásállóság
iglidur W300 anyag
  • Az elforduló és pulzáló terhelések specialistája
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Jó közegállás
  • Alacsony nedvességfelvétel
iglidur J3 anyag
  • Számos tengelyhez és terheléshez használható
  • Nagyon alacsony súrlódási együttható acélon
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tűzvédelmi követelményeinek a repülőgépek belső terére vonatkozóan
  • Folyamatos használatra akár +180°C-on
  • Közepes és nagy terhelésekhez
J350 anyag
  • Ideális műanyag tengelyekhez
  • Nagyon jó súrlódási együttható alacsony és közepes terhelésnél
  • Jó közegellenállás
  • Magasabb hőállóság, mint az iglidur® J
J260 anyag
  • Tartós használatra tervezett, körkörös profillal
  • Nagyon kopásálló
  • Folyamatos használatra +180°C-ig
  • Alkalmas párás környezetbe
W360 anyag
  • Nagy sebességekhez
  • Kifejezetten gyorsan forgó alkalmazásokhoz kifejlesztve
  • Nagyon alacsony súrlódási együttható
  • Nagyon jó kopásállóság
L250 anyag
  • Ellenáll a hőmérsékletnek és a különféle közegeknek
  • Folyamatos használatra akár +250°C-on
  • Akár 5m/s forgási sebesség
  • Nagyon jó kopásállóság
L500 anyag
  • Költséghatékony anyag
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Jó kopásállóság
  • Alacsony súrlódási együttható száraz üzemben
  • Nagyon költséghatékony
R anyag
  • Költséghatékony anyag szilikonnal
  • Alacsony súrlódási együttható nagy sebességnél
  • Alacsony terheléshez
  • Nagyon költséghatékony
D anyag
  • Speciálisan alumínium tengelyekhez
  • Rendkívül hosszú élettartam eloxált alumíniumon
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Alacsony kopás
J200 Anyag

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation