Change Language :
Az orvosi környezet olyan alkatrészeket igényel, amelyek megfelelnek a legmagasabb higiéniai előírásoknak. Ilyen esetben nagy teljesítményű műanyagból készült siklócsapágyaink és energiaellátó rendszereink ideális választásnak bizonyulnak. A műanyagba integrált szilárd kenőanyagokkal csapágyaink tiszták és halk működésűek, korrózióállók és teljesen karbantartásmentesek. Sikeresen alkalmazzák őket röntgenrobotokban, laboratóriumi berendezésekben, kezelőszékekben, kórházi ágyakban és protézisekben. Halk és csekély vibrációjú energialáncaink még szűk helyeken is biztonságos energiaellátást biztosítanak, például műtőkben, rehabilitációs rendszerekben és képalkotó diagnosztikai berendezésekben. Termékkínálatunkban ISO 1. osztályú tisztatérben alkalmazható modellek is megtalálhatók.
Minden terméket valós körülmények között, az igus tesztlaboratóriumában, az iparág legnagyobb laboratóriumában tesztelnek kopás és teherbírás szempontjából. Az eredményeket beépítjük az élettartam-számító online eszközeinkbe, amelyek pontos tartóssági előrejelzést képesek adni. A tesztberendezésekhez tartozik egy tisztatéri laboratórium is, ahol a Fraunhofer IPA-val együttműködve, olyan részecskementes olyan részecskementes termékek gyors fejlesztését tudjuk végezni, amelyek akár az 1. tisztasági osztályba tartozó tisztaterekre vonatkozó levegőtisztasági előírásoknak is megfelelnek.
Kérésre ügyfélalkalmazások tesztjeit is elvégezzük, melyek során a termékek nagyon speciális körülmények közötti használatát ellenőrizzük.