Siklócsapágyak nagy igénybevételű alkalmazásokban

Összehasonlításképpen: kenhető fémcsapágyak és önkenő igutex® siklócsapágyak.

Nehézterheléses tesztpad fémből készült vizsgálati egységgel és manométerrel a laborban.

Tesztparaméter

A vizsgálati eredmények áttekintése

Tengely és acélcsapágy teszt közben.

16MnCr5 acél csapágy, edzett

  • 4 óránként kenve (terheletlen állapotban)
  • Törés kb. 10 000 ciklus után
  • Masszív tengelykopás
Tengely és bronz csapágy teszten.

Bronz csapágy

  • 4 óránként kenve (terheletlen állapotban)
  • Törés kb. 10 000 ciklus után
  • Jelentős csapágykopás
Tengely és fém-polimer csapágy tesztben.

Fém-polimer csapágy

  • 4 óránként kenve (terheletlen állapotban)
  • 50 000 ciklus elérése
  • Jelentős csapágy- és tengelykopás
Tengely és igutex TX1 szálas kompozit csapágy tesztben.

igus igutex TX1 siklócsapágy

  • Száraz üzemben tesztelve
  • 50.000 ciklust ért el
  • Alacsony kopás
  • A legjobb eredmény a vizsgálatban

iglidur® és igutex® siklócsapágyak a kopásvizsgálatban különböző terhelésekkel

Diagramm mutatja a siklócsapágyak kopását µm/km-ben 45 MPa-nál két anyagra és iglidurra.

Diagram a siklócsapágy kopásáról 75 MPa-nál, három anyag és összehasonlító értékek.

Diagram a siklócsapágy kopásáról 100 MPa-nál, három összehasonlított anyagcsoporttal.

További információk a nagy teherbírású tárolóhelyek kenésmentes működéséről

Súrlódásmentes csapágyazási pontokról szóló igus-borítójú brosúra, nyitott belső oldalakkal a csapágyanyagokról.

kenésmentes csapágyazási pontok az építőipari gépeknél

  • A kenés fontos funkciói a siklócsapágyakban
  • A kenésmentes siklócsapágyakra való áttérés okai
  • Megkülönböztetés: kenésmentes iglidur® síkcsapágyak vs. kenhető fémcsapágyak
  • Az önkenő síkcsapágyak funkcionalitása
  • Mit kell figyelembe venni a szárazon futó siklócsapágyakra való áttéréskor
iglidur Heavy Duty brosúra borítóval és nyitott belső oldalakkal ipari megoldásokról.

Nehéz teherbírású brosúra

  • Beszélgetések fejlesztési szakértőinkkel
  • A nagy teherbírású siklócsapágyak anyagának áttekintése
  • Az iglidur® és igutex® anyagok működése
  • kenés - kihívás az ipar számára
  • Fenntartható termékfejlesztés
  • Alkalmazási példák a gyakorlatból
A gázos nitrokarburálásról szóló Factsheet: vizsgálati összeállítás, összehasonlító minták és eredménytábla.

Tájékoztató - Gázzal történő nitrokarburálás

A korrózióvédő viaszról szóló factsheet, kopási és erővizsgálati eredményekkel.

Tájékoztató - csökkentett interferencia illeszkedés elkerülése

Factsheet a hengeres siklócsapágyak axiális rögzítéséről, négy változat ábráival.

Tájékoztató - helymeghatározó csapágycsapágyak csapágycsapágyazásához

igus factsheet a filces tömítési koncepcióról, ábrákkal és termékpéldákkal.

Tájékoztató - Filccel való tömítés koncepciói

igus tájékoztató az igutex siklócsapágyak sajtolt illesztésű szereléséről, fagyasztásáról és melegítéséről.

Tájékoztató - Az igutex® siklócsapágyak felszerelése

Különböző kenési módszerek: Előnyök és követelmények

Kenésmentes

igus előnyei

  • Hosszabb élettartam
  • Nincs elégtelen kenés miatti meghibásodás
  • Alacsonyabb tengelyminőségi követelmények
  • Alacsonyabb ár
  • Nincs szükség karbantartásra
  • Nincs szükség kenőrendszerre (kenőfuratok, hornyok, kábel, zsírzópisztoly, központi kenés).
  • Nincs zsírkibocsátás a környezetbe

Követelmények

  • Korrózióvédett tengely/csatlakozó szükséges
  • Az üzemi körülményektől függően hasznos lehet egy tömítés, amely megvédi a rendszert a szennyeződések tömeges behatolásától.

Kezdeti kenés

igus előnyei

  • Hosszabb élettartam
  • Nincs elégtelen kenés miatti meghibásodás
  • Alacsonyabb tengelyminőségi követelmények
  • Alacsonyabb ár
  • Nincs karbantartási erőfeszítés
  • (Szinte) nem kerül zsír a környezetbe

Követelmények

  • A tengely és a tartó egyszeri kenése az összeszerelés során
  • A tömítés hasznos annak biztosítására, hogy az egyszer felhordott zsír a működés időtartama alatt a rendszerben maradjon.

Rendszeres kenés

igus előnyei

  • Hosszabb élettartam
  • Nincs elégtelen kenés miatti meghibásodás
  • Alacsonyabb tengelyminőségi követelmények
  • Alacsonyabb ár
  • Csökkentett karbantartási költségek a meghosszabbított időközöknek köszönhetően

Követelmények

  • Erőfeszítés a kenéshez
  • Teljes kenőrendszer (kenőfuratok, hornyok, kábel, zsírzópisztoly, központi kenés)
  • Rendszeres karbantartási ütemterv (kenőanyag biztosítása, személyzet)

Anyagaink kenésmentes, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz

Fekete iglidur Q siklócsapágy fehér háttéren.

iglidur® Q

iglidur Q2 siklócsapágy fehér háttéren kivágva.

iglidur® Q2

Fekete műanyag iglidur Q3E csúszópersely.

iglidur® Q3E

igutex anyagú igus csúszópersely, kivágott háttérrel.

igutex® TX1

igus igutex persely, fehér háttéren elválasztva.

igutex® TX2

Igus igutex TX3 siklócsapágy, henger alakban ábrázolva.

igutex® TX3

Hivatkozások

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Lánctalpas jármű munkakarral emel egy platformot a hóban, erdő előtt.

Demarko

Jármű kereke poros oldalfalú gumival egy haszonjárművön.

Hajó & Yacht Engineering Ltd.

A-keretes daru nehéz hajóalkatrészeket emel a kikötőben.

Thaler GmbH & Co. KG

Thaler rakodógép homlokrakodó adapterrel az udvaron.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation