Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Költségtakarékos automatizálás

A költséghatékony automatizálás moduláris rendszer segítségével gyorsan, egyszerűen és költséghatékonyan automatizálhatja a kézi munkafolyamatokat. Gyors megtérülést érhet el a kedvező áraink és az alacsony karbantartási költségeknek köszönhetően. Különböző hosszúságú és méretű robotkarok, kobotok, delta és lineáris robotok széles választékban elérhetők. A kenésmentes csuklók száma két és hat között változik, és a robot különböző szerszámokkal felszerelhető (pl. gripperek, szívókorongok, kamerák, stb.) igény szerint. A robotikai komponensek moduláris felépítésűek, és számos konfigurációs lehetőséget kínálnak annak érdekében, hogyÖn a legtökéletesebb automatizálási megoldáshoz jusson Ráadásul mindezt megfizethető áron teheti meg. Ráadásul, RBTX platformunk révén komplett rendszereket is beszerezhet beépítési szolgáltatással együtt.

Termékek száma: 75

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 110,88 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
2 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
Új

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
den 323,02 EUR/Pc.
2 árucikk, ebből szállításra kész:
2 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 167,62 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 165,82 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
3 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára
Új

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
den 113,92 EUR/Pc.
22 árucikk, ebből szállításra kész:
6 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
den 124,18 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
3 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 282,23 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
den 894,68 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
den 65,10 EUR/Pc.
22 árucikk, ebből szállításra kész:
11 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 137,11 EUR/Pc.
4 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
2 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
den 79,33 EUR/Pc.
6 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
5 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 125,86 EUR/Pc.
9 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
den 517,93 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
den 512,00 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 2-3 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.