Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Energialáncok webáruháza

Polimer energialáncok bármilyen mozgáshoz. Szűrjön méretek, terhelés és dinamikus adatok szerint, hogy gyorsan megkapja az eredményt. Az ajánlott energialáncok előzetes kiválasztása megkönnyíti az energiakészlet elemzését és optimális lehetőség megtalálását a tervezett alkalmazáshoz. A jobbra található szakértők számára a teljes igus energialáncok áttekintése megtalálható. Akár 4 évre is vállalunk garanciát az energialáncokra.

Termékek száma: 419

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
den 697,51 EUR/Pc.
9 árucikk, ebből szállításra kész:
9 típus 3-4 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

triflex® R TRC series

  • Energy tube
  • Enclosed design
  • Maximum swarf protection for cables
  • Bend radius R: 50 - 182mm
den 1,15 EUR/Láncszem
8 árucikk, ebből szállításra kész:
8 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

E2/000 series 2700, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 35mm
  • Inner width Bi: 50 - 175mm
  • Bend radii R: 63 - 250mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
den 2,78 EUR/Láncszem
64 árucikk, ebből szállításra kész:
56 típus 24-48 órán belül indítható
6 típus 3-4 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

E2/000 series 3500, energy chain, openable along the outer radius

  • Inner height hi: 45mm
  • Inner width Bi: 50 - 250mm
  • Bend radii R: 75 - 300mm
  • Pitch: 67mm
  • Design: Openable from both sides along the outer radius
den 5,69 EUR/Láncszem
70 árucikk, ebből szállításra kész:
70 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

ESD energy chains

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in electrically conductive ESD material available from stock.

guidelok horizontal - upper run guide

Unhindered travel: no swarf can settle between the sliding surfaces of the upper and lower runs of the energy chain.

guidelok slimline P/PS - vertical guide

  • Up to 7m/s and 10m/s2
  • Up to 80% less trough required, saving cost and weight
  • For hanging systems up to 50m

triflex® R TRCF series

den 4,71 EUR/Láncszem
5 árucikk, ebből szállításra kész:
5 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

E4/4HD – long travels or "side-mounted"

Energy chains and tubes openable from both sides. Inner heights of 32 to 80mm. Especially suitable for "side-mounted" and travel distances of over 200m.

i.Sense CF.P - Smart system for monitoring the tensile force of the cable

  • The CF.P sensor measures the tensile forces on the cables
  • Permanently increased tensile forces can lead to cable damage and in the worst case, cable fire
  • The CF.P sensor identifies maintenance that has been carried out incorrectly on the cables
  • Data is stored on an SD card and can be read out for analysis
Új

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
den 1 169,83 EUR/Pc.
43 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 24-48 órán belül indítható
9 típus 3-4 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
den 288,53 EUR/Pc.
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
den 9,37 EUR/Pc.
2 árucikk, ebből szállításra kész:
2 típus 48-72 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

Series TE14.50, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 50mm
  • Bend radius R: 28 - 125mm
  • Pitch: 30,5mm
  • Design: Openable along the outer radius
kérésre
6 árucikk, ebből szállításra kész:
5 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 8 hét múlva indítható
Tovább a termék oldalára

Series TE26.120, snapchain, loops openable along the outer radius

  • Loop length: 120mm
  • Bend radius R: 63 - 200mm
  • Pitch: 56mm
  • Design: Openable along the outer radius
kérésre
6 árucikk, ebből szállításra kész:
5 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

Konzultáció

Karasz Krisztián

Termék menedzser

E-mail írása

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.