Nyelvváltás :

Mielőtt vásárolna, ismerkedjen meg közelebbről is termékeinkkel. Rendelje meg a legfontosabb kerékpárokban alkalmazható termékeinket tartalmazó mintadobozunkat. A doboz különféle iglidur® anyagokból készült siklócsapágyakat, fogaskereket, igubal® gömbcsuklót és drylin® N lineáris vezetőelemet tartalmaz.

A szennyeződés és a nedvesség károsíthatja a fém csapágyakat. A PTFE-bevonatú siklócsapágyak esetében a védőréteg a szennyeződésekkel való érintkezést követően hamar elkopik. Rendszeres kenés nélkül a fémcsapágyak nagyon hamar elhasználódnak. A kerékpár tisztán tartása is gondot okozhat, amennyiben a vízsugár túl erősen éri a csapágyazási pontot és a víz lemossa a kenőanyagot. Az eredmény: korrózió.* Az iglidur csapágyaknak a szennyeződések és a nedvesség meg sem kottyan, hiszen külső kenőanyagok nélkül működnek. Külső kenés és karbantartás egyáltalán nem szükséges hozzájuk.
* Ez a probléma az úgynevezett „ipari csapágyakkal” is előfordulhat. A kerékpáriparban általában a nem állítható fém gördülő csapágyakat hívják így, melyek standardizáltak és tömítettek.