Nyelvváltás :

Az igubal gömbcsuklók fejlett kompozit műanyagokból készülnek, a kopásállóság érdekében alappolimereket tartalmaznak, erősítő szálakat a nagy erőkifejtéshez és szilárd kenőanyagokat a zökkenőmentes, karbantartásmentes működéshez. Ellenállnak a szennyeződésnek, pornak és korróziónak, így alkalmasak folyadékokban és szennyezett környezetben való használatra.
Az igubal gömbcsuklók másik előnye a tömegük: 80%-kal könnyebbek, mint az acélból készült társaik, és sokkal csendesebbek, mint a fém csapágyak. Ha műanyagra vált, 40%-kal csökkentheti a teljes csapágyköltséget anélkül, hogy ez a minőség rovására menne, és a várható élettartamot kiszámíthatja még azelőtt, hogy a csapágyat beépítené a gépébe.

Olvassa el szakmai cikkünket, és megtudhatja, hogyan bírják a kenésmentes igubal csatlakozások a terhelést és hogyan csökkentik hosszú távon a karbantartási költségeket

Fedezze fel, hogyan növelhető a gépek teljesítménye a fix peremes csapágyakkal és hogyan előzhetők meg velük hatékonyan a meghibásodások

Az önkenő hatásnak köszönhetően igubal gömbcsuklóink 100%-ig kenés- és karbantartásmentesek. Nem igényelnek további kenést, ezért kifejezetten ellenállók a porral és a szennyeződésekkel szemben. Ez jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket és biztosítja a csapágy hosszabb élettartamát.

Az igubal gömbcsuklók különösen költséghatékony megoldást kínálnak az Ön alkalmazásaihoz is. A kenőanyagok hiányának és a hosszú élettartamnak köszönhetően nemcsak a beszerzési költségeken, hanem a folyamatos üzemeltetési költségeken is spórolhat. Ráadásul nincs minimális rendelési érték, és már 1 darabszámtól rendelhet.
igubal gömbcsuklóink korrózióállóak és folyékony közegekben is használhatók. A választott anyagtól függően +200 °C-ig hőállóak, így ideálisak nagy igénybevétellel járó környezetben való használatra.
Az igubal gömbcsuklók kiváló rezgéscsillapító tulajdonságokkal rendelkeznek, ami hozzájárul a gépek csendesebb és hatékonyabb működéséhez.
Kis tömegüknek köszönhetően az igubal gömbcsuklók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol minden gramm számít. Segítenek csökkenteni a szerkezetek össztömegét, így hatékonyabb és könnyebb konstrukciók kialakítását teszik lehetővé.
Tudjuk, hogy a gyors szállítási idők milyen fontosak az Ön projektjei esetében is. Ezért igubal gömbcsuklóink 24-48 órán belül szállításra készen állnak. Így biztos lehet benne, hogy megrendelései gyorsan megérkeznek, és projektjei késedelem nélkül folytatódhatnak.
Beltéri vagy kültéri. Víz felett vagy alatt. Melegben vagy hidegben. Termékeinket zord és nagy igénybevétellel járó környezetekre terveztük, és ott teljesítenek kiválóan, ahol más anyagok elérik határaikat. Tekintse meg válogatásunkat Ügyfeleink már megvalósult projektjeiből, amelyeket önbeálló gömbcsuklókkal valósítottak meg.
Érdeklik az igubal termékek, és szeretne meggyőződni a minőségükről, mielőtt megrendelné?
Fedezze fel legújabb igubal termékfejlesztéseinket, és tervezze meg alkalmazásait minden eddiginél hatékonyabban!
Itt megtalálja a legfontosabb információkat, technológiákat, kérdéseket és válaszokat az igubal gömbcsuklókkal kapcsolatban.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.