Csapágytechnológia és energiaellátások vízerőművekbe

Vízerőmű

Uszadékmentesítő rendszerek, hálótisztítók

Uszadékmentesítő/gereblyés tisztító
Uszadékmentesítő és a basic flizz

A basic flizz® kábelhordozó rendszer

  • költséghatékony komplett rendszer, amely energialáncból, chainflex® kábelből és rozsdamentes acél házból áll
  • Védelem az időjárás és a szennyeződések ellen
  • Alacsony karbantartási igény, akár 100 m-es elmozdulásokra is alkalmas

Vízturbinák

Vízturbina
Turbina részlete, igubal KBRM, iglidur G siklócsapágy

Siklócsapágyak és s gömbcsuklók

  • kenésmentes peremes perselyek, amelyek az iglidur ® G vagy az iglidur ® H mindentudó anyagokból készülnek, különösen víz alatti alkalmazásokhoz. Nagyon nagy felületi nyomásokhoz ajánljuk az igutex ® TX1-et.
  • rúdvég igubal**® KBRM**: korróziómentes, folyékony közegekhez alkalmas, robusztus, hosszú szálerősítésű polimer gömbsapkával

Hullámenergia átalakító

Hullámelnyelő bója

Hullámelnyelő bóják
Hullámelnyelő bója részlete, igus termékek

Csapágytechnológia és e-chain® energialánc Félkész

Oszcilláló hullámtörés átalakító

Oszcilláló vízoszlopos erőművek
Oszcilláló víztorony, TX1, TX2, H370 siklócsapágyak

Siklócsapágy

  • A dugattyú vezetésére:
    Hengeres perselyek iglidur ® H370 nagy terhelésekhez, nagyon jó kopásállósággal víz alatt
  • A vízoszlop és a fő lengőmozgás rögzítéséhez:
    A nagy szilárdságú, tekercselt igutex**® TX1** vagy igutex ® TX2 perselyek nagyon kopásállóak extrém terhelések esetén
Oszcilláló vízoszlopos erőművek
Oszcilláló víztorony, TX1, TX2, Q siklócsapágyak

Siklócsapágy

  • A dugattyú vezetéséhez:
    hengeres persely iglidur ® Q nagy terheléshez, kopásálló számos tengelyen
  • A főtengely alátámasztásához:
    A nagy szilárdságú tekercselt  igutex ® TX1 vagy igutex ® TX2 perselyek nagyon kopásállóak extrém terhelések esetén

Tengeri vízszivattyúk

Searaser
A Searaser részlete, igus termékek

Siklócsapágy

Hullámzáscsillapítók

Hullámzáscsillapító
A csillapító részlete, iglidur H370

Siklócsapágy


Sikertörténetek

CorPower Ocean hullámelnyelő bója

Biztonságos energiaellátás még magas hullámok esetén is

Rotary Wave hullámenergia-átalakító

Siklócsapágyak a tartós hullámenergia-átalakítóhoz

PolyGen hullámenergia-átalakító

Az első, műanyagból készült WEC megbízhatóan mozgásban vagy az iglidur®-ral

Tocardo árapály turbina

Megszakítás nélküli energiaátvitel az árapály turbinában

OpenHydro árapály turbina

Az árapály-turbina biztonságosan mozog a viharos tengeren

A basic flizz® és a Schlossmühle vízerőmű

Helyet és karbantartási költségeket takarít meg: basic flizz® rendszer hálótisztítóban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation