Nyelvváltás :
A chainflex flexibilis kábeleinkre általában négy év garanciát vállalunk, így természetesen az idei számos új termékünk többségére is. Bemutatjuk portfóliónk széleskörű bővítését. A színház- és színpadtechnikára is összpontosítunk, olyan kábelekkel, amelyek megfelelnek az egyedi követelményeknek. Számos új tanúsított kábelt is kínálunk, amelyek növelik az üzembiztonságot.

... üzembiztos, költséghatékony és feltűnésmentes
Új kábelsorozat kifejezetten színházi alkalmazásra. Három, a színpadtechnika követelményeihez elektromosan illeszkedő BUS kábellel és vizuálisan nem feltűnő köpenyszínnel.

... Lenzéhez megfelelő száraz alkalmazásokban
A CF884 mérőrendszer kábelének termékbővítése a Lenze termékekhez alkalmas, költséghatékony PVC külső köpenyanyaggal. A CF884.032 száraz környezetben történő használatra optimalizált és tesztelt.

.... ellenálló a TPE külső köpenynek köszönhetően
A CF38 csúcskategóriás motorkábel-sorozat helyet takarít meg a beépítés során, ugyanakkor -35°C-ig ellenáll az alacsony hőmérsékletnek. Az új keresztmetszettel bővítjük a CF38 családot, és egyúttal helyettesítjük a megszűnt CF35.UL modellt.

... a TPE csúcskategóriás egyeres kábelek
A CF340 egyeres kábelcsalád új keresztmetszetei a robusztus TPE külső köpenyüknek köszönhetően ideálisak az energialáncban a kis beépítési helyekre, akár 400 méter elmozdulásig.

... száraz tisztaszoba és a tengeri alkalmazásokhoz
Jövőbiztos megoldások a Fraunhofer Intézet minősített 4. és 5. osztályú ISO besorolású IPA-tanúsítvánnyal, illetve több mint 350 DNV tanúsítvánnyal rendelkező kábel tengeri és szárazföldi létesítményekben való használatra.

... a tanúsított biztonságért
Új UL hőmérsékleti besorolás szervo- és motorkábeleinkhez. A CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL és CF21.UL kábelcsaládok mostantól az „UL hőmérséklet besorolással” +90 °C-os tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez kibővíti e sorozatok alkalmazási körét, és további biztonságot nyújt az elektromos alkalmazások tervezésekor.

... és a megszokott megbízhatósággal, 10 millió kettős löket garanciával.
A CF 130.UL kábelsorozatunk termék bővítése. Most még nagyobb használati biztonsággal, a garantált, akár 10 millió kettős löket élettartamnak köszönhetően. A PVC külső köpenynek köszönhetően pedig ez a kábel rendkívül kopásálló az energialáncban.

... a garantált élettartam még egyszerűbben kiszámítható
A felhasznált kábel élettartamának pontos kiszámítása. Egyszerű, megbízható és pontos: tudja meg pontosan, hogy mennyi ideig tart a kábel az Ön alkalmazásában! Az Ön által kiválasztott, az egyedi alkalmazáshoz megfelelő kábel tanúsítványával és árellenőrzésével együtt.

... az állandó hőmérséklet megbízható ellenőrzéséhez
A CFTHERMO.N.001 az N (Cr-Si) hőelemmel egy hőkompenzáló kábellel egészül ki a választék. Különlegessége a hőelem nagyobb hőmérséklettartománya -200 °C-tól +1300 °C-ig.

... kábel Siemens S200-hoz
Az enkóder- és szervokábel termékskála bővítésének köszönhetően mostantól a Siemens S200 hajtások is működtethetők a mi kábeleinkkel. Szereletlen kábellel vagy csatlakozóval is elérhető.

... 36 órán belül rendelkezésre áll, és ideális nagy teljesítményű áttételekhez
Az igupren külső köpennyel ellátott CFCRANE középfeszültségű kábel 6/10kV-os középfeszültséghez használható, és akár 400 méteres elmozduláson is kezeli a nagy teljesítményű átvitelt. És mindezt 10 x d energialánc hajlítási sugárral. 36 órán belül készleten és azonnal szállításra kész.

... megbízható adatátvitel nagy elmozdulásokon
Optikai kábeleink bármilyen buszrendszerhez használhatók, és nagy elmozduláson is képesek az adatátvitelre, magas szintű elektromágneses összeférhetőséget biztosítva. Új keresztmetszeteink kis, akár 5 x d hajlítási sugarú energialáncban is megbízhatóan képesek az adatátvitelre.

... CF280.UL.H402.15.04.D hibrid kábel Bosch Rexroth-hoz
Hibridkábel portfóliónk bővítésének köszönhetően a Bosch Rexroth hajtások mostantól a mi kábeleinkkel is üzemeltethetők. Szereletlen kábellel vagy csatlakozóval is elérhető.

... még f12 hónap a nagyobb biztonságért
Az egyedülálló chainflex garanciát 12 hónappal bővítettük, most már 4 évig érvényes! A 5500 m²-es tesztlaboratóriumunkban elvégzett számtalan teszt teszi mindezt lehetővé!

... az e-chain® energialánchoz és a kábeltálcához
UL-minősítésű rugalmas motor- és vezérlőkábelek e-chain energialáncban és kábeltálcában való használatra. Ezek a minősített motor- és vezérlőkábelek ideálisak folytonos mozgáshoz és a láncról a kábeltálcába való zökkenőmentes átmenethez.

... üzembiztonság szárazföldi és tengeri alkalmazásokban
A CFSPECIAL.572 bővítésével szélesebbé vált a függesztett felső hajtású alkalmazásokhoz alkalmazható termékek köre. DNV jóváhagyással hajózási és nyílt tengeri alkalmazásokban való használatra.

... rugalmas kábel PVC külső köpennyel
Új PVC kábeleink jelentik a megfelelő választást olaj nélküli alkalmazásokban. A tipikus felhasználási területek közé tartozik a fafeldolgozás, a csomagolóipar és az anyagmozgatás.

... még több biztonság a tisztatérben
A CFCLEAN kábelalkatrészek garantált élettartamának 40 millió kettős löketre történő növelése és ezzel egyidejűleg az áramtovábbítási kapacitás növelése.

... garantált és világszerte megerősített üzembiztonság
A chainflex leszámol a PTFE anyagokkal!Az új logó megerősíti, hogy az igus chainflex kábelekben nincs PTFE. Ha bejelentik az általános tilalmat, a chainflex kábeleket nem kell majd leselejtezni vagy kicserélni, és továbbra is gond nélkül használhatók lesznek világszerte.

... kábelcsere egyszerűen
Az utántöltő elemnek köszönhetően a chainflex CASE szállítási és raktározási megoldás használata még praktikusabb és fenntarthatóbb. Mindkét CASE mérethez elérhető, lehetővé teszi a kábelek közvetlenül a dobozból való kitekerését.

... a chainflex® laboratóriumban tesztelt, garanciával
A chainflex portfólió hat új keresztmetszetű kábel méretsorozattal bővült. Kábeleinket az egyedülálló chainflex garanciával szállítjuk, és saját tesztlaboratóriumunkban teszteltük.

... kifejezetten száraz környezethez kifejlesztett
A CF211 enkóder kábel sorozatot a SINAMICS V90 hajtás rendszerhez megfelelően bővítettük. A PVC köpenynek köszönhetően garantált a száraz környezetben való robusztusság. Az új chainflex CF211.030 méterre, vagy készre szerelt változatban készletről kapható.

... CAN BUS-hoz és Ethernethez CAT7-ig
A CFROBOT8.PLUS megnövelt élettartama a nagyobb, akár +/- 360°/m csavarási szög mellett is megoldja a szűk beépítési helyeken felmerülő problémákat.

...CF98.PLUS és CF99.PLUS 100 000 000 garantált kettős lökettel
Az új CF98.PLUS és CF99.PLUS vezérlőkábelek élettartama a leghosszabb, 100 000 000 kettős lökettel vagy 3 xd hajlítási tényezővel.

... a Bosch Rexroth ctrlX DRIVE hajtásrendszernek megfelelő bővítés
Megfelelő a Bosch Rexroth MS2N hajtás szériájához, 50% költségmegtakarítást érhet el, a szokásos élettartam garanciával.

... SINAMICS 210 hajtásokhoz ...
Az új PVC hibrid kábellel bővítjük a CF220.UL.H kábelsorozatot és így még több lehetőséget kínálunk. A kiváló minőségű PVC külső köpenynek köszönhetően 15,3%-os költségmegtakarítás érhető el.

... most DNV jóváhagyással
Az új DNV tanúsítványnak köszönhetően a CFSPECIAL.5XX kábelsorozat a tökéletes megoldás a partmenti fúróberendezésekhez.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.