triflex R termékáttekintés

A triflex R e-chain energialánc hat változata

TRE e-chain

TRE könnyen tölthető

TRC e-chain

Zárt TRC, forgács elleni védelemmel

TRCF e-chain

TRCF zárt kivitelben rápattintható zárómechanizmussal

TRL e-chain

TRL könnyű és költséghatékony

TRLF e-chain

TRLF - könnyű, rápattintható zárómechanizmussal

TRX e-chain

TRX energialánc teleszkópos és megcsavarható egyben

TRHD termékfotó

TRHD nagy teherbírású - erős és robusztus

TRE és TRC ESD

triflex R elektrosztatikusan disszipatív (ESD)

Tartozékok a triflex R energialáncokhoz

triflex R rögzítőkonzolok

Szerelőkonzolok triflex R energialáncokhoz

triflex R rögzítések a 6. tengelyhez

A hatodik robottengely csatlakoztatása

triflex R 6. tengely sikló átvezetés

Sikló átvezetés

Védelem triflex R-hez

Védelem a triflex R energialáncokhoz - egyszerűen biztonságos

triflex R bilincsek

TRE Bilincs - kicsi, de nélkülözhetetlen

Visszahúzórendszerek a triflex R energialáncokhoz

RS modul lemez

RS modul videó linkje

RS modul - a mindentudó rendszer

RSP termék képe

RSP modul videó linkje

RSP modul - a nagy teljesítményű rendszer

RSE modul elhajlással

RSE elhajlással modul videó linkje

RSE modul - kompakt kis robotokhoz

További információ az RSE lineáris modulról

Az RSE lineáris modul videó linkje

RSE modul - lineáris és helytakarékos

RSEL és RSSL modul

RSEL/RSSL modul videó linkje

RSEL & RSSL modul - lineáris, hely- és költségtakarékos

Univerzális szerelőkészlet termékrajz

Az univerzális szerelőkészlet videó linkje

Univerzális szerelőkészlet - hajlított cső szálrúdhoz

Lánc készletek és tartozékok a triflex R visszahúzó rendszerekhez

Szálrúdmodul termék képe

Szálrúdmodul - az egyszerű „horgászbot”

e-chain RS modul termék képe

e-chain készlet RS modulhoz

e-chain RSP modul termék képe

e-chain készlet RSP modulhoz

e-chain RSE modul termék képe

e-chain készlet RSE modulhoz, elhajlással

Adapterlemezek visszahúzó rendszerekhez

Adapter konzolok - megfelelő csatlakozás fúrás nélkül

Beállítóegység RS és RSP visszahúzó rendszerekhez

Univerzális beállítási egység - mindig illeszkedik

Robot 1. tengely energiaellátása

twisterchain termékkép

twisterchain - akár 360°-os forgás

SRM termék képe

SRM - akár 380° elfordulási szög

Forgatható konzol termékkép

Forgatható konzol - akár 270°-os elfordulással

Cobot energiaellátása

Cobot bilincsek termék képe

Műanyagból készült bilincsek - tépőzáras rögzítéssel

UR fém cobot bilincsek termék képe

Cobot bilincsek - fém, universal robots

HRC bilincsek termékkép

HRC bilincsek - egy biztonságos, teljes körű megoldás

Cobot bilincsek Fanuc CRX termékkép

Műanyagból készült bilincsek - Fanuc CRX-hez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation