Energialánc-rendszerek nagy elmozdulási úthosszakhoz

Töltse le a "Hosszú utak" összeszerelési útmutatót!

Összeszerelési kézikönyv

Ajánlott energialáncok hosszú utazásokhoz

ÚJ: hajtáslánc

hajtáslánc

ÚJ: roll e-chain P4HD.56R

P4HD.56R görgős e-lánc

ÚJ: iSet komplett megoldások

Teljes rendszerek hosszú utazásokhoz

E4,1 sorozat

E4.1 energialánc
  • Belső magasságok: Belső magasságok: 30-800mm
  • Alkalmas igényes alkalmazásokhoz
  • Alulvágott kialakítás az optimális oldalirányú stabilitás érdekében
  • Külső és belső láncszem a gyors összeszereléshez

E4/4HD sorozat

E4/4HD energialánc
  • Belső magasságok: 56-80mm
  • Nagy stabilitás
  • Ideális nehéz alkalmazásokhoz
  • Kereszttartókkal minden láncszemnél

P4.1 sorozat

P4.1 energialánc
  • Belső magasságok: 56-80mm
  • Akár 800 m-es és annál hosszabb utazások
  • Sebesség akár >5m/s
  • Intelligens kopásfelügyelet lehetséges

P4 sorozat

P4 roll e-chain profil
  • Belső magasságok: 32-42mm
  • Akár 800 m és több utat is megtehet
  • Sebesség akár >10m/s
  • Töltősúly akár 7kg/m

görgős energialánc

görgős e-chain®
  • Belső magasságok: 32-80mm
  • 75%-kal kevesebb hajtási teljesítmény
  • Akár 6m/s sebesség is lehetséges
  • Egyenletes gördülési ellenállás

autoglide

autoglide energialánc
  • Belső magasságok: 32-80mm
  • 75%-kal kisebb hajtási teljesítmény
  • Akár 6m/s sebesség is lehetséges
  • Egyenletes gördülési ellenállás

Hol használják az energialánc-rendszereket?

Utazás: 615m

Utazás: 615m

Sebességek: akár 10m/s

Sebességek: akár 10m/s

Nagy terhelés: 100kg/m

Nagy terhelés: 100kg/m

Hatékonyság: 57%-kal kevesebb energia

Hatékonyság: 57%-kal kevesebb energia

Csendes működés

Csendes működés

Szennyezés & por

Szennyezés & por

Hőmérsékletek

Hőmérsékletek

Savak és vegyi anyagok

Savak és vegyi anyagok

Az Ön pályázata nem szerepel a listán?

Projekt lekérdezés

Az Ön előnyei egy szempillantás alatt

Tušimice
  • Hosszú, 1000 méteres és annál hosszabb utazások
  • Minden médium, pl. elektromos, hidraulikus és pneumatikus energia, valamint digitális jelek - elektromos vagy fényjelekkel - és folyékony médiumok párhuzamosan is betáplálhatók
  • Nincsenek felesleges interfészek
  • Töltési súly akár 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Nagy energiahatékonyság a görgős energialánccal
  • 10 éves és annál hosszabb élettartam energialánccal és kábellel
  • Robusztus minden alkalmazásban, például szél, időjárás, szennyeződések, vegyi anyagok és ömlesztett áruk esetén is
  • A kábelek és tömlők gyors telepítése és utólagos felszerelése

A rendszer összehasonlítása

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Energialánc-rendszerek függőkábeles rendszerek helyett

Energialánc-rendszerek függőkábeles rendszerek helyett

A konzultációtól a telepítésig

Mérnöki projektek és egyedi megoldások

Mérnöki projektek és egyedi megoldások

Telepítési és vevőszolgálati szolgáltatások

Telepítési és vevőszolgálati szolgáltatások

Egyéb termékek hosszú utazásokhoz

CFCRANE motorkábel

CFCRANE motorkábel
  • A maximális feszültségek és teljesítmények érdekében
  • Lángálló
  • UV-ellenállás: Magas
  • Olajállóság: olajálló (DIN EN 60811-2-1 alapján)

CF300.UL.D motorkábel

CF300.UL.D motorkábel
  • Nagyon nagy terhelés esetén
  • 400 m és annál hosszabb sikló alkalmazások
  • Beltéri és kültéri alkalmazások, UV-álló
  • UV-állóság: Magas

CFLG.LB optikai kábel

CFLG.LB optikai kábel
  • Az 5 x d
  • Külső köpeny: TPE
  • 400 m és annál hosszabb (vízszintes) csúszó alkalmazás.
  • UV-ellenállás

Érzékelő pozícióérzékeny toló/húzó erőméréshez EC.PP

Érzékelő pozícióérzékeny toló/húzó erőméréshez EC.PP
  • Az e-láncba integrált helymeghatározó rendszer
  • Információkat szolgáltat a pozíciófüggő toló/húzó erőkről
  • Az alkalmazásból származó helyzetinformációk felhasználása más célokra

Acél vezetővályú

Acél vezetővályú
  • Széles méretválaszték szinte minden e-kereskedelmi lánc számára®
  • Nagyon egyszerű és univerzális telepítés
  • Nagyon erős és robusztus acél vezetővályú a speciális alkalmazásokhoz, zord környezetekben

Állapotfigyelés i.Sense

Állapotfigyelés i.Sense
  • Biztonságos leállás vagy riasztás funkció rendszerhiba esetén
  • A rendszer leáll, ha az erőt túllépik
  • Egyénileg programozható és eseménynaplózás az adatmemóriában

Készre szerelt energialánc-rendszerek

Készre szerelt energialánc-rendszerek
  • 95%-kal rövidebb kábelezési idő
  • Csökkenti a telepítési időt
  • Plug & Play megoldások, pl. ömlesztett áruk kezeléséhez

síklánc

síklánc
  • Kivételesen kompakt kialakítás
  • Meghibásodásbiztos és karbantartásmentes
  • Védett ház
  • Nagy sebességekhez

i.Cee Wonderbox

  • Érintésmentes rendszerfelügyelet
  • Előrejelző élettartam-nyilatkozatok minden egyes láncszemre vonatkozóan
  • Helytakarékos, külső szerelés a rögzített végénél

"A lánc emelkedése", "Szélterhelés" és "Hosszú utak" vizsgálat

A lánc felemelkedése a hosszú utazásokban

A lánc felemelkedése a hosszú utazásokban

Szélterhelés hosszú utakon

Szélterhelés hosszú utakon

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation