Nyelvváltás :
Kikötői daruk | Beltéri daruk | Hajógyári daruk | Ömlesztettáru-daruk | Kültéri daruk
Nehéz terhek, hosszú üzemidő, sokféle időjárási körülmény - a kikötői daruknak a legjobb teljesítményt kell nyújtaniuk. És pontosan itt használják energialáncainkat és rugalmas kábeleinket. Korrózióálló, karbantartásmentes anyagaiknak és hosszú élettartamuknak köszönhetően több mint 10 000 kikötőben bizonyítottak már évek óta. Alkalmazásaink közé tartoznak a hajóról partra szálló daruk, ömlesztett áruk kezelésére szolgáló daruk, RTG-k, RMG-k, Goliath-daruk, szóródaruk és reach stackerek. Ahol határidős nyomás van és garantálni kell a biztonságot, ott az e-chain® megbízható, alacsony karbantartási igényű és csendesebb alternatívája a gyűjtősínes rendszereknek, a festoonig és a motoros doboknak.
Egy P4.1 sorozatú görgős energialánc üzemel a rotterdami kikötőben, Nyugat-Európa egyik legnagyobb ömlesztettáru-kezelő kikötőjében. A 24/7 folyamatos működés és a több mint 100 méteres mozgástávolság ellenére a hatalmas hajóról partra járó darun incidensek nélkül működik, és eddig több mint 9000 üzemórát teljesített.


A nagy sebességű futómű meghajtásához biztonságos és hibamentes görgős energialáncot használtak az energia- és adatátvitelhez.
Tovább az alkalmazási példáhozEzeket a darukat az épületen belüli teher mozgatására tervezték, pl. gyártó- és összeszerelőcsarnokokban: Fedélzeti daruk. Az alacsony állásidő, az alacsony karbantartási igény és a rendszer működési biztonsága gazdasági szempontból, de a munkavédelem szempontjából is kívánatos. Energiaellátásunkat a különböző üzemeltetési körülményekhez, de a nemzetközi piacok különböző szabványaihoz is kifejlesztettük. Mindig optimálisan megtervezve, komplett rendszerként vagy egyedi komponensként és kiszámítható élettartammal.
A Thyssen Krupp duisburgi meleghengerművében a BANG Kransysteme GmbH & Co. KG lemezszállító daruja felel a lemezek kezeléséért az acélmű és a hengermű közötti határon - hőségben és porban. A kocsi és a kabin energia- és jelellátását az igus® " Heavy Duty"-energialánc biztosítja, amelyet előre összeszerelt, készláncos® alaprendszerként szállítottak.

A hajógyári darukat általában a nagy teherbírás és a futóművek nagy mozgástávolsága jellemzi, amelyek hossza könnyen elérheti a 200 métert is. A nagy kábelsúlyok mellett az energialáncnak mindig megbízhatóan kell működnie és védenie kell a vezetett kábeleket. Ugyanakkor kompakt és helytakarékos megoldásokra is szükség van, különösen a hajógyárakban.
Ezen követelmények teljesítéséhez nagy teherbírású energialáncok, kábelek és vezetővályúk átfogó portfólióját kínáljuk ügyfeleinknek a hosszú szállítási távolságokhoz és nagy súlyokhoz.
Ennél a 900 tonnás hajógyári darunál az üzemeltető korábban egy kábeltender-rendszerre támaszkodott, hogy a kábeleket a kocsikhoz vezesse. Mivel a kábelek feszültsége idővel magas karbantartási igényeket eredményezett, úgy döntöttek, hogy ezt egy energialánc-rendszerrel váltják fel. Azóta az 5050RHD sorozat két nagy teherbírású görgős energialáncát használják.


Jelenleg három hajódaru üzemel Sanghaj Pudong városrészének déli kikötőjében. A gigantikus emelőelemek energia- és adatellátása a mi műanyag energialánc-rendszereinken keresztül valósul meg.
Tovább az alkalmazási példáhozAz ömlesztett árut szállító daruk sok szempontból rendkívüli követelményeket támasztanak a kábelmegoldásokkal szemben: Az ömlesztett áruk szállítási útvonalai több száz méter hosszúak is lehetnek, az összes alkatrésznek egész évben ellen kell állnia a kültéri időjárási körülményeknek. Ugyanakkor a nagy szennyeződés- és porterhelés például érc, homok vagy kavics szállításakor olyan energialáncokat is igényel, amelyek rendkívül robusztusak, korrózióállóak, karbantartásmentesek és hosszú élettartamúak.
A bauxit bányászata és az azt követő tárolása során sok por keletkezik, ami komoly kihívást jelent, különösen a szállítószalagok mozgó gépalkatrészei számára. Az üzemeltető ezért döntött a mi műanyag-energialáncaink használata mellett. Ezek már évek óta megbízhatóan látják el a szállítóegységeket és a raktározó berendezéseket energiával, adatokkal és adathordozókkal.


A mészkőbányászathoz használt, robusztus e-loop® energiaellátó rendszer a biztonságos és alacsony karbantartási igényű energiaellátást biztosítja ennek a mészkőbányászathoz használt kanalas-kerekes kotrógépnek a szórószerkezetéhez.
Tovább az alkalmazási példáhozA kültéren használt darurendszereket és kábelvezetőket különösen a zord környezeti körülményektől kell védeni. A korrózióval, erős széllel és a gyakran védtelen energiaellátás kopásával szembeni nagyfokú ellenállás garantálja a hosszú élettartamot és a folyamatos tervezési megbízhatóságot a mindennapi működés során.

Ez az újrafutózott darutartón lévő darukocsi a szabadban közlekedik. A futókerekek csapágyazásának ezért a lehető legkarbantartásmentesebbnek és időjárásállóbbnak kell lennie.
Tovább az alkalmazási példáhozIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.