2023-as energialánc hírek

Az energia mozgatása egyszerűen – innováció és fenntarthatóság révén. Technológia fejlesztés, költség csökkentés. Ez a mi dolgunk.

Küldetésünk az energialáncok és kábelek innovációinak folyamatos fejlesztése. Ez lehetővé teszi a költségek megtakarítását, miközben tovább javítja a gépek és rendszerek minőségét ("Tech up. Cost down")

Idén is szeretnénk bemutatni az innovatív energiaellátó rendszereket – a teljes egészében újrahasznosított anyagból készült energialáncoktól az új, szilárd és kis súlyú E4Q.1L (LEAN) energialáncon át az e-skin flat-ig. vezetőképes ESD anyag tisztatéri alkalmazásokhoz és még sok máshoz. Reméljük, tetszeni fog! És mint mindig, ha nem talál valamit, amire szüksége van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Új módszereket találni a mozgás javítására – ez a mi dolgunk.Témák:
Robotoknak ↓ | Az egyszerű, költséghatékony kábelelvezetéshez ↓ | Tisztatéri alkalmazásokhoz ↓ | Speciális megoldásokhoz ↓ |  Tartozékok ↓ | Konfigurátorok ↓

2023 legfontosabb energialánc újdonságai

igus pótalkatrész felismerő

igus pótalkatrész felismerő A pótalkatrészek azonosítása egyszerű. Az igus AI által támogatott alkatrészfelismerés gyorsan és egyszerűen azonosítja a pótalkatrészeket. Az alkatrészt közvetlenül a helyszínen azonosítják mobileszközökön, például okostelefonokon és táblagépeken. A cél, hogy csökkentsük a keresésre szánt időt, és mindig megtaláljuk a megfelelő alkatrészt.
A pótalkatrész felismeréshez

Kiterjesztett valóság az igus Quick Robotban

Kiterjesztett valóság az igus Quick Robotban A robotok konfigurációjának következő szintje. A Quick Robot konfigurátornál most már lehetőség van a tervezés új szintre emelésére három kiválasztott modell és konfiguráció esetében. A kiterjesztett valóság lehetővé teszi, hogy a robotokat bevigye az irodájába vagy gyárába, ezáltal még jobb vizualizációt és tervezési biztonságot teremthet.
A kiterjesztett valósághoz

E4Q.64L energialánc sorozat

E4Q.64L energialánc sorozat Az erő és a kis súly legjobb kombinációja. Rendkívül dinamikus és most kézzel nyitható. Több hely a kábelek számára a nagyobb belső magasságnak (64 mm) és a kisebb súlynak köszönhetően.
Az E4Q.64L energialánc sorozathoz

e-skin flat ESD szalagkábelek

e-skin flat ESD szalagkábelek Vezetőképes szalagkábel tisztatéri alkalmazásokhoz. A vezetőképesség megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést és az e-skin flat mozgása által okozott hirtelen kisüléseket.
Az e-skin flat ESD szalagkábelhez

hajtáslánc

hajtáslánc A világ első e-chain rendszere saját meghajtással, immár szinte kopásmentes lineáris motorral. Hosszú utazásokhoz (1000 m és több), extrém dinamikával és hosszú üzemidővel.
 
A meghajtott lánchoz

Tisztetéri SCARA kábel megveztetés

Kábelvezetés a SCARA roboton a tisztatérben

A SCARA Cable Solution termékbővítést kap a tisztatér számára a Clean SCARA Cable Solution segítségével. 
Ezt a terméket úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljen a tisztaterek követelményeinek, és tisztaterekben való használatra engedélyezett az ISO 2 osztályig (IPA tanúsítvánnyal). 
A Clean SCARA kábel megoldáshoz

Kábelkapocs a kábelek gyors rögzítéséhez

A leggyorsabb megoldás a spontán kábelvezetéshez

A kábelek kobotokhoz való rögzítésén kívül a Cable Clip egyéb lehetőségeket is kínál a gyors és egyszerű kábelvezetéshez szinte bármilyen helyen, akár rövid, akár hosszú távon.   
A kábelrögzítőhöz

E2C.10L energialánc sorozat

Normál fenntarthatóság. Újrahasznosított anyagból készült energialánc

Az E2C.10L új E2.1 dizájnja nagyobb belső teret kínál kisebb külső szélesség mellett. A szabványos lánc igumid CG újrahasznosított anyagból készül
Az E2C.10L energialánc sorozathoz

E2C.26 energialánc sorozat

Akár 33%-kal kevesebb költség 20%-kal több terhelés mellett

Kiegészítés a sikeres E2.1 termékcsaládhoz. Zárt (nem nyitható) kivitelek 26mm belső magassággal.
Költséghatékony a megnövelt terheléssel, így ideális a hidraulika vezetésére.
Az E2C.26 energialánc sorozathoz

snapchain 2.0

Vezesse a kábeleket egyszerűen, megbízhatóan és költséghatékonyan

Az új snapchain 2.0 lehetővé teszi a kábelcsomagok egyszerű rögzítését szabványos kábelkötegelőkkel és biztonságos vezetését a hajlítási sugáron belül. Rugalmas, sokoldalú felhasználás.
A snapchain 2.0-hoz

draw-e-chain szerver szekrényekhez

Kábelvezetés nagyon szűk helyeken

Különösen lapos, egyszerű, olcsó kialakítás a kábelvezetéshez bármilyen típusú fiókba.
A draw-e-chain-het

E4.56 energialánc új, 100 mm-es hajlítási sugárral

Nagy energialánc, kis beépítési hely

Az új, 100 mm-es hajlítási sugárral az E4.56 energialánc sorozat most még kisebb beépítési helyeken is használható. Nagy moduláris rendszer számos elérhető szélességgel és tartozékokkal.
Az E4.56 energialánc sorozathoz

E6.29 energialánc sorozat száraz tisztaterekhez

Az első tanúsított energialánc száraz tisztaterekhez

A bevált, szabványos anyagból készült E6.29 sorozatot most a Fraunhofer IPA tanúsította száraz tisztaterekben való használatra (ISO 3, harmatpont -40°C = relatív páratartalom <1%), az ISO 4. osztályú tisztatéri osztályhoz.
Az E6.29-hez energialánchoz

E6.ESD energialánc sorozat

Elektromosan vezető ESD anyagból készült

Három új E6 sorozat (összesen 88 alkatrész) 29, 40 és 52 mm-es belső magassággal már raktárról elérhető elektromosan vezető ESD változatként, és online konfigurálható. Használhatók a statikus feltöltődések megbízható elkerülésére az elektronikus alkatrészek vagy szerelvények gyártási folyamataiban.
Az E6.ESD energialánc sorozathoz

Tisztatéri energialánc C6

Energiavezetés mérhető kopás nélkül

A kopásállóság a döntő paraméter az energialánc tiszta helyiségekben történő alkalmazásakor. A C6 energialánc felállítja a mércét. A kopás alig mérhető. Ez a legjobb eredmény: az új C6 tisztatéri energialánc használatakor még nagy terhelés mellett sem mérhető a kopás.
A C6 e-chain sorozathoz

e-skin SKS24 tisztatéri alkalmazásra

Új köztes méret: Hi = 24mm

Kiegészítés az e-skin termékcsaládhoz. Az SKS24 betölti az űrt a legkisebb, SKS20 e-skin és az SKS28 között. A héjak belső magassága 24 mm, belső szélessége 48 mm. Az oldalelemek és a reteszelőmechanizmus vastagsága megegyezik az SKS28-éval, ezzel maximalizálva az alátámasztás nélküli szakasz hosszát.
Tovább az e-skin SKS24-hez

e-skin flat kiegészítők: új tartólánc

Akár 5 méteres utak e-skin flat-tel

Az új e-skin® flat tartólánccal nagyobb öntartó alkalmazásokat tesz lehetővé a tisztatérre optimalizált e-skin® flat rendszerrel. Az új, nagyobb e-skin® flat tartólánccal a POD SKF15C e-skin® flat-ban van megvezetve, és beépíthető a meglévő tartókonzol szerkezetébe.
Az SKF.S e-skin® flat tartólánchoz

Tisztatérrel kompatibilis támasztó görgők

Nagyon alacsony részecskekibocsátás az optimalizált görgőfelületeknek köszönhetően

A tisztatéri láncok előnyei hosszú utakhoz is használhatók. Itt a tisztatér-kompatibilis E6.52 e-chain® felső ág futása hosszú utakon alátámasztott, így kiküszöbölhető a siklás okozta részecskekibocsátás. Az érintkezéseket a motor által vezérelt támasztó görgő minimalizálja.
A tisztatér-kompatibilis támasztó görgőkhöz

e-tract 2.1 kábelvisszahúzó rendszer

Az e-mobilitás egyszerűvé vált. Karcsúbb és kompaktabb a rendezett töltőállomásért

Az e-tract fejlődésének következő lépése, az automatikus kábelvisszahúzás megoldása – ideális elektromos autók töltőállomásaihoz. Az új verzió most még vékonyabb és kompaktabb, és jobb arányt kínál a kinyúlás és a teljes kábelhossz között a rendszerben. Falbox (11 kW) be van építve a rendszerbe.
Az e-tract kábelvisszahúzó rendszerhez

Motoros dob mikrofonhoz

Csúszógyűrű nélkül, nagyon kompakt színpadi és színházi használatra

A Microphone Motor Reeler megold egy problémát a színpadtechnika területén, és kompaktságának és kis súlyának köszönhetően különösen sokoldalú. A DIN EN 17206 és a DGUV Principle 315-390 szerint színpadi és színházi működésre használható.
A motoros mikrofon dobokhoz

guidelok lengő GLO.S

Áramellátás 10 méter löketű darukhoz

Mostanáig a darukra akasztott kábelek gyakran nagy kockázatot jelentettek. Összegabalyodhatnak és megsérülhetnek. A guidelok GLO.S kompakt darutartóra van felszerelve, és növeli a biztonságot az üzemeltetés során.
A guidelok GLO.S sorozathoz

e-lánc dob csatlakoztatható kocsival

Mobil aljzat 8/10kV-os középfeszültségű kábelekhez

Az igus e-chain dob egy motoros, feltekerhető e-chain rendszer, amely speciális görgős betétekkel ellátott lánccal van felszerelve, amellyel akár 100 méteres hatótávolságon belül rugalmasan elhelyezhető a csatlakozóaljzat. Ez lehetővé teszi több hajó ellátását, mint amennyit a tartósan telepített rendszerek képesek lennének.
Az e-lánc dobhoz

Új kiegészítők az E4Q e-lánchoz

Az E4Q moduláris készlet bővítése

Az új, aszimmetrikus Hi.9 elválasztó most már számos vékony kábel egyszerű vezetésére is használható. A megnövelt belterű láncszem segítségével könnyedén megnövelhet egy meglévő energialáncot, hogy nagyszámú kábelt vagy különösen nehéz kábelt vezessenek egy láncban. A TUB láncszem további kábelek, tömlők vagy gégecsövek vezetésére használható a meglévő energialánccal párhuzamosan.
Új kiegészítők az E4Q-hoz

Láncnyitó E2.1 e-láncokhoz

Az szerelési idő 94% -kal csökken

Az új láncnyitók segítségével néhány másodperc alatt méterről-méterre nyithatók az E2.1 energialáncok elválasztók és polcok behelyezéséhez. Biztonságos nyitás nagymértékben csökkentett erőfeszítéssel és idővel, valamint minimálisra csökkenti a keresztrúd sérülésének kockázatát.
Az E2.1 láncnyitóhoz

E2.26.C01 felpattintható kapocs

Könnyű megvezetés az energialáncon kívül

Az E2.26.C01 rögzítőkapocs könnyedén kiterjeszti a kitölthető teret egy meglévő lánc konfigurációban akár 375 mm²-rel.
Az E2.26.C01 rögzítőpánthoz

csővályús tartótálca

Kompakt könnyű

Az alacsony költségű automatizálás lineáris robotjaink számára kialakított kompakt, nagyon könnyű támasztótálca, az új csővályús tartótálca számos kis láncos sorozatunkhoz is ideális.
A csővályú lánctartókhoz

Egyszerűsített kábelrögzítés

Egyszerűsített húzásmentesítés a tartókonzolban. Folyamatos egy darabból álló elem rétegenként meghatározott kábelátmérő-tartományokhoz. Ez csökkenti az alkatrészek számát a tartókonzolban, és lehetővé teszi a gyors összeszerelést.
Az egyszerűsített kábelrögzítéshez

Online konfigurátorok


Az e-chain energialáncok élettartam-kalkulátora

Az e-chain energialáncok élettartam-kalkulátora Számítsa ki a várható élettartamot dupla löketekben és kilométerekben. Az Ön által kiválasztott energialáncra az élettartam alapján egyedi garancialevél készül.

e-spool termékkereső

e-spool termékkereső Az e-spool termékkereső lehetővé teszi, hogy néhány lépésben megtalálja az alkalmazásához megfelelő rugós kábeldobot.

Az energialánc rendszerek interaktív 3D modelljei

Az energialánc-rendszerek interaktív 3D-s modelljeit kaphatja meg, amelyek hatékony ábrázolást és meggyőző betekintést nyújtanak a termékek belsejébe.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc webáruház

Energialánc webáruház Egy bolt több mint 100 000 termékkel, alátámasztás nélküli, sikló, függő és álló alkalmazásokhoz.

Energialánc-konfigurátor

Energialánc-konfigurátor Állítsa össze egyéni energialánc-rendszerét néhány lépésben.

Energialánc újrahasznosítás

Chainge program energialáncokhoz ha keletkezik energialáncok hulladék, akkor hasznosítása újra és ne dobja el őket.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.