A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires with JST connector, NEMA11

  • Installation size: NEMA11/flange dimension 28mm
  • Protection class: IP40
  • Holding torque: 0.12Nm
  • Nominal current: 1.00A
  • Motor connection: stranded wires with JST connector
Product description
For designs that require a stepper motor with directly integrated lead screw, drylin® E offers the ideal solution. In a compact type, the stand-alone version with NEMA11 stepper motor (very small type) with or without encoder is available. The lead screw is centred and in combination with the dryspin® high helix thread technology, the system has a long service life.
 
Stepper motors from igus® are a good supplement to drylin® linear axes. They are characterised by their cost-effectiveness, precision and easy control. They work reliably under the most varied environmental conditions (depending on the selected class of protection IP). The igus® stepper motors can be connected to the most common motor controls using standardised electrical connection.
 

 
Muszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.