igubal® műanyag kengyeles csuklók

igubal® kengyeles csukló  
Legfontosabb sajátosságok:

Különlegesen kis tömeg

Nagy húzóerők

E méretsorozatú rúdvégcsapágyakkal kombinálható

rezgéscsillapító

Zajcsillapító

Bal- és jobbmenethez egyaránt kapható

Az igubal® kengyeles csuklók a DIN 71752 szerint készülnek az ellenálló igumid G polimerből és ellendarabként az E méretsorú rúdvég-csapágyakkal kombinálhatók.
 
Kengyeles csuklóból, csapból és rugós biztosítógyűrűből vagy másik változatként rugóterhelésű csapból állnak.

Mikor javasolt a használata?

Ha nagy merevség szükséges

Ha fontos a korrózióval szembeni ellenállás

Ha nem végezhető kenés

Ha csökkenteni kell az alkalmazás tömegét

Ha karbantartásmentes, száraz működésre van szükség

Ha fontos a lehető legegyszerűbb beszerelhetőség

Ha a csapágyat pneumatikus munkahengerekkel és gázrugókkal kell használni

Mikor nem javasolt a használata?

+200 °C feletti hőmérsékletekhez

Ha 20 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

igubal® műanyag kengyeles csukló, mm

Csapszeggel és tartókapoccsal vagy ezek nélkül

igubal® műanyag kengyeles csukló, mm    

igubal® műanyag villásfejek rugóscsappal, mm

igubal® műanyag villásfejek rugóscsappal, mm    

igubal® műanyag kengyeles csukló kombináció, mm

Kengyeles csuklókból és rúdvég-csapágyakból áll komplett csuklók

igubal® műanyag kengyeles csukló kombináció, mm    

igubal® műanyag rugóterhelésű csap, mm

igubal® műanyag rugóterhelésű csap, mm    

igubal® műanyag csap, mm GBM/GSR

Csap és rugós biztosítógyűrű

igubal® műanyag csap, mm GBM/GSR    

Fémdetektorral észlelhető igubal® villásfej-csuklók

igubal® műanyag villásfej-csukló, detektálható, mm

igubal® műanyag villásfej-csukló, detektálható, mm    

igubal® műanyag villásfej-csuklók rugós előfeszítésű csapokkal, detektálható, mm

igubal® műanyag villásfej-csuklók rugós előfeszítésű csapokkal, detektálható, mm    

igubal® kenésmentes rugós előfeszítésű csap, detektálható, mm

igubal® kenésmentes rugós előfeszítésű csap, detektálható, mm    

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat