1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: QSI-0203-04
- Anyag: iglidur® Q
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terheléshez - Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kimondottan extrém terhelésekhez fejlesztették ki. Nagy terhelés esetén az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállósági
értéket mutató iglidur® anyag. Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A szilárd anyagba integrált, speciális szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működést bármilyen terhelés mellett is.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőgépek
Közlekedési gépgyártás
További alkalmazási példákat találhat itt:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® Q csapágyakat kimondottan extrém terhelésekhez fejlesztették ki. Nagy terhelés esetén az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállósági
értéket mutató iglidur® anyag. Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A szilárd anyagba integrált, speciális szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működést bármilyen terhelés mellett is.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőgépek
Közlekedési gépgyártás
További alkalmazási példákat találhat itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?