Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
igus针对食品业以符合FDA标准的材料开发出易于清洁的供能系统2017.03.01.
食品业中的机器部件不仅要可靠运转、通过免润滑解决方案避免产品污染,还要能够简单快捷的清洁。所谓的“卫生设计”可防止机器上的结构缺陷,所以这种设计变得越来越重要。为此,运动塑料专家igus开发出首个符合卫生设计准则的拖链,并在今年的Fachpack上向专业参观者展示。igus包装业主管Lars Braun表示:“新拖链没有会积攒细菌或灰尘的死角,因此非常易于清洁。蓝色材料是食品业常用的颜色,符合FDA标准,对腐蚀性清洁剂和化学品有很强的耐受性。” 根据客户要求共同开发——满足市场需求 与之前多年开发的各种新产品一样,卫生拖链也是为满足特定市场和客户要求而开发的。沃尔费尔茨希文登的Multivac公司是工业包装机方面的专家,他们让我们有了这个想法。在市场需要适当的解决方案时,Multivac找到了igus。Multivac需要卫生设计的供能系统,于是我们开始开发产品,随后共同进行测试。市场要求产品易于清洁、开放式设计,半径和曲线要避免死角,结构要避免上下表面接触。拖链有两种不同的内高,并分别有五种不同的内部宽度。两种拖链尺寸都有最多五种混合的内部填充部分,可分别布置电缆和软管,从而留下充足的清理空间。新拖链将于今年Fachpack在Multivac的R 081热成型机中展示,未来还可用于各种类型的热成型机。食品、医疗和医药领域对卫生的要求与日俱增,而始终遵循MULTIVAC的卫生设计准则就能满足这些要求。 |