Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
igus新款塑料转角尾夹轻松实现角度固定2017.07.19.
运动塑料专家igus开发的ibow转角尾夹,能快速便捷地对接头角度进行调整。转角尾夹既可以在装配期间安装,也可以在现有电缆上改装。为了确保操作的可靠性,接头无需从电缆上拆除。ibow不仅减少了您的规划和交货时间,同时也降低了组装和存储成本。 套上转角尾夹,弯曲电缆,将两者固定,即可使用!运动塑料专家igus打造的新ibow能让电缆按固定角度弯曲,只需三个步骤就可以有效节约空间。使用igus ibow这个简单的注塑模制部件,用户可以灵活地将电缆连接到机器上并自由选择连接的角度。igus装配拖链/装配电缆部门主管Christian Stremlau表示:“使用igus ibow可以像没有使用转角适配器一样,轻松地将电缆连接到机器。ibow的安装不需要受过专门训练的人,而且客户可以节省两笔开支,因为只需购买一种类型的接头,而直接头及其装配成本也比弯角接头明显便宜得多。” 所以,用户可以从igus订购和接头相同大小的转角尾夹,然后在安装过程中选择最合适的角度连接到机器。这可以节约过程和存储成本,最重要的是可以避免错误。 连接更快、使用更安全 使用高性价比的igus ibow时,接头无需从电缆上拆下来,可以节省时间且更安全。当带接头的电缆嵌入转角尾夹并弯曲角度后,必须使用电缆扎带进行固定。这样也方便以后的拆卸需求。根据客户的要求,igus供应各种安装尺寸的ibow单个部件,也可以和相应的电缆配套供应。用户还可以指定所需的颜色或添加附加的个人标签。 |