Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Reliable linear guidance for variable radii – new curved linear guides available from igus2016.09.28.
Based on the proven line of drylin W linear plain bearings, motion plastics expert igus has now introduced linear rails bent to custom radii, along with adaptable carriages that can self-align between straight linear runs and curves without binding. According to Matt Mowry, Product Manager for drylin linear and drive technology at igus Inc., this new addition to the drylin W toolkit allows for “entirely new possibilities in applications including marine, aerospace, and stage technologies.” Other applications, including inside commercial and agricultural vehicle cabins, have also been explored. |