Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
オンラインツールで自由な構成が可能に~ イグスの産業用ロボット2017.09.26. モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、カスタムメイドのロボットを実現する「ロボリンク」の新しいパーツを開発しました。動作自由度の高さや安定性、8キロまでの可搬重量等の特性を有するロボットアームが揃う上、簡単かつスピーディーな構成を助けるオンラインツール「ロボリンクデザイナー」をご用意しました。 「ロボリンク」は、カスタム仕様を可能にする多様な樹脂製減速ギアや、モーター、モーター接続ユニットをパーツ単品または組立済みの多関節アームで提供しています。多関節アームは4軸と5軸、それぞれ2種類のサイズで提供します。 ロボリンク製品マネージャーのマーティン・ラークによると、「当社試験施設でテストを行い、24時間ピックアンドプレース操作をクリアしました。大型のタイプでは、最大8キロ迄の可搬重量を有した組立済のロボットアームを低コストで提供致します。」また、小型なタイプとしては、最大可搬重量4キロ迄のロボリンクD多関節ロボットアームで、500グラム迄であればスピーディーに操作します。 |