Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Mechanical engineers can reduce automation costs with igus belt drive axes2017.10.27.
Mechanical engineers often need a basic, space-saving linear guide when designing technology that performs simple tasks, such as vending machines. Since such technology does not handle high loads, high speeds or high positioning accuracy, intricate linear guides are not necessary. However, most solutions on the market are very advanced, leaving manufacturers forced to either pay for features they do not need or develop their own linear guide. |