Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
可快速调节且安静运行的igus新型免润滑丝杠螺母2018.09.28.
在日常生活中,大螺距螺纹和梯形螺纹丝杠在相机镜头和火车车门等需要精确调节的应用上被广泛使用。 丝杠单元通常由丝杠和对应的螺母两部分组成。在高螺旋速度下,由普通工程塑料或其他金属替代品制成的丝杠螺母总是容易达到其极限,产生振动和噪音。 为此,运动塑料专家igus为其大螺距螺纹和梯形螺纹丝杠的螺母系列新增了材料iglidur E7,由它制成的螺母是专为紧凑安装空间中的低负载和高速应用而设计的,例如全自动咖啡机、3D打印机,甚至是实验室技术。 软质材料实现高速静音运行 新型的丝杠螺母材料iglidur E7是一种较柔软的高性能工程塑料,它内含固体润滑剂,所以不需要油和油脂等外部润滑。 新款材料还能降低噪音,作为减震装置使用,而且经过igus测试实验室验证,拥有较长的使用寿命。iglidur E7和igus标准丝杠螺母材料的内部磨损比较测试显示,在每分钟135转和100牛顿的负载下,iglidur E7材料制成的丝杠螺母在大螺距螺纹丝杠上的耐磨性提高了4倍,在梯形螺纹丝杠上的耐磨性提高了19倍。 dryspin专利技术实现更高效率 除了由高性能塑料制成的丝杠螺母外,igus还推出了“dryspin”,这是一种与igus丝杠螺母相匹配的,且获得专利的优化版大螺距螺纹丝杠系列。dryspin技术的特点是扁平的侧面角、不对称的几何形状和圆齿面。这些都确保了更高效的低摩力擦静音运行。通过igus便捷的在线工具“丝杠模块专家”,用户只需几次点击即可配置适用的包含螺母的直线驱动装置,并在线订购。 |