Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Innovative Ethernet Cables for tomorrow’s standards2018.12.17.
Finding an Ethernet cable that can handle the mechanical demands of industrial applications and still function electrically, in accordance to the various Ethernet protocols, is a major challenge that customers face. It is also difficult, yet critical, for customers to find an Ethernet cable that combines high frequency and bandwidth with extended service life. To meet these requirements, chainflex® Ethernet cables from igus® are highly recommended. These cables meet various criteria, from electrical parameters such as transmission specifications, to mechanical parameters such as linear and torsional movement, reduced bend radii, appropriate temperature ranges, and chemical and oil resistance. |