Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
在測試實驗室的對決:塑膠滾珠軸承在鹽水測試中與金屬軸承比拼2019.04.19.
igus 測試實驗室的工程師用海水裝滿容器並將其加熱至 +80 攝氏度。然後將兩個軸承放入其中並觀察 120 小時:一個是由金屬製成的經典 2 孔法蘭軸承,一個是由 xirodur B180 製成的 xiros 法蘭軸承(這是一種高性能塑膠,igus 對其進行了多年的磨損和耐介質優化)。兩個軸承在測試中未完全被鹽水覆蓋,而是暴露在空氣中以觸發腐蝕效應。 幾個小時後,金屬軸承開始腐蝕 測試結果一目了然。幾個小時後,金屬軸承開始腐蝕。測試結束時,在所有軸承部件上都可以看到明顯的鏽跡。塑膠軸承則不同。即使在腐蝕性鹽水和高溫下 120 小時後,xiros 法蘭滾珠軸承仍未受到影響。沒有顏色變化,也沒有生銹痕跡。這一優勢在無塵室應用以及食品醫療技術中尤其明顯,因為生銹會造成衛生風險。xiros 滾珠軸承通常由四個部件組成:內環和外還,以及由塑膠製成的保持架和由不銹鋼或玻璃製成的滾珠。與金屬軸承不同,耐磨工程塑膠軸承可實現非常光滑和衛生的乾運轉,無需一滴潤滑油,且無需保養。它們的使用壽命長,可以線上輕鬆計算。此外,塑膠軸承電絕緣,耐 -40 到 +80 攝氏度之間的溫度,非磁性,重量輕 60%,成本效益比同類金屬軸承高多達 40%。它們適用於吸收中等負載,並且非常可靠,多年來一直受到全世界客戶的青睞,用於傳送帶、貼標籤輸送和包裝機以及充填機等領域。 |