Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
採用免保養的 igus 滑動軸承的三輪車2019.06.14.
當今對三輪車的需求日益增加,其用戶不僅包括有身體限制和疾病的人,還包括老年人和年輕冒險者,因為其入口位置低,並有防傾斜功能。與普通自行車相比,三輪車的優勢顯而易見。斜躺著騎行,即使低速行駛也更能讓人放鬆身心。附加配件便於輕鬆操作。Azub Bike 公司的發明者用了五年的時間開發名為 Ti-Fly 的三輪車。開發人員透過在 2015 年贏得“年度三輪車”獎的另一款車型獲得初步經驗。所有發現和技術細節都融入到了 Ti-Fly 中。新款三輪車具有高品質的工藝、穩定的轉向和引人注目的新後叉設計,157 毫米的寬輪轂非常吸引人。最大的特點是由鈦製成的輕質前懸架。即使在不平坦的地面和振動中也能確保高穩定性。對於懸架,設計人員選擇了 igus 的免上油滑動軸承。 igus 滑動軸承具有重量輕、無需保養的優點 Ti-Fly 的發明者對安裝的部件提出了特殊要求。Azub Bike 董事總經理 Aleš Zemánek 表示:“基本上,軸承應該重量輕、堅固耐用。使用的 iglidur G 滑動軸承是最合適的解決方案。” 由於採用了固體上油劑,全能軸承無需上油,因此無需保養。灰塵和污垢不會損害高性價比的軸承。此外,iglidur 材料耐腐蝕,這非常重要,因為三輪車必須承受風和各種天氣。它們的高耐磨性確保了長使用壽命(可通過使用壽命計算器提前線上計算)。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |