Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Two become one: functional furniture "Frida" unites a sofa and a writing desk2019.06.19.
One's own first flat: an important step for many apprentices and students. But high rents, especially in large cities, mean that often only a few square metres are available for living and working. This calls for new living concepts and optimum space utilisation. The interior design student Valeria Vysozki therefore designed the piece of furniture Frida as part of a seminar at the University of Trier. It is a combination of sofa and workplace. Frida has a soft padded design with two backrests and an armrest. A plate integrated in the armrest can be converted into a writing desk, if necessary. For bearing and adjustment of the table, the student relied on lubrication-free and maintenance-free bearing technology from igus. |