Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
採用免保養的 igubal 工程塑膠球面軸承,即使有金屬也無需上油2020.01.17.
金屬和潤滑在機械工程中密不可分。但 igus 證明一切並非總是如此。動態工程塑膠專家開發出 igubal 可更換軸承球,特別適用於帶金屬外殼的基座和固定法蘭軸承。它們由高性能工程塑膠 iglidur J 組成,無需上油和保養,因此可以降低成本。工程塑膠可防止灰塵和髒汙沉積在軸承中,從而進一步減少密封並防止意外停機。可更換軸承也適用於農業、食品業或工廠和機械工程。igubal 軸承球直接射出成型,因此性價比高。它們可在幾秒鐘內安裝在現有金屬軸承座和法蘭軸承座中(UC系列),取代軸承球軸承,也可以安裝在低成本的鈑金外殼中。由鈑金外殼和 igubal 軸承球組成的軸承系統可直接現貨供應。塑膠軸承球具有很高的耐用性,其使用壽命可以線上輕鬆計算。 iglidur J 實現免上油運行 由 iglidur J 製成的軸承球不僅經濟實惠,而且在乾式運行中的摩擦係數也非常低。該材料只吸收少量水分,因此軸承球也適用於戶外使用。由於高性能塑膠具有耐化學性,可更換軸承球也適用於對化學性能要求嚴苛的應用,如農業技術、甚至玻璃加工。iglidur J 在搭配軟軸時優勢尤為明顯。igubal 軸承球目前有三種尺寸可供選擇,適用於低成本鈑金外殼(Ø20 毫米、25 毫米和 30 毫米)以及鑄造外殼(UC204-210)。 圖片說明: 圖片 PM3219-1 免上油且經濟高效的解決方案:低成本鈑金外殼中由免保養高性能塑膠製成的 igubal 軸承 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |