Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
30 years iglidur plain bearings: From a simple plastic bushing to high-tech machine element2013.10.16.
Cologne/Düsseldorf, 16th of October 2013 – The polymer material “iglidur” from igus celebrates its 30 year anniversary on the K: Three decades ago, igus presented its first iglidur polymer plain bearing – a lubrication and maintenance-free plastic bearing for dry running applications. Due to decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristic) today igus has the worldwide largest programme of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings and offers a reliable lifetime calculation online. |