Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Semi-finished products from igus®: more variety and less wear2013.11.13.
iglide round bars and plates from the tribo-polymer specialist igus are becoming more diverse to facilitate user adaptations of individual machine requirements. Because igus semi-finished products are made of tested iglide bearing material, all respective bearings can be calculated in advance with the help of the specially developed expert system. Meanwhile, 10 iglide materials with specific features are available for a wide variety of industries, including food processing and packaging, tobacco, and the healthcare industry. |