Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
The first self-lubricating plastic bearing for continuous high rotational speeds2015.06.03.
With the new iglide L500 material, igus, the motion plastics expert, has announced the release of their newest specialist bearing solution, ideally suited for continuous operation in high-speed rotation applications under low loads. The L500 material combines extraordinary wear resistance in long-running, high speed applications. Continuous rotational speeds of more than 16 ft./s are possible, and the L500 material performs even under extreme environmental conditions, such as temperature ranging from -148º to 482º F, as well as media contact. The L500 material is characterized by its low moisture absorption and thermal expansion, among others. |