Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
New iglide F2 ESD bearing material available from igus2016.02.05.
Uncontrolled static discharges may negatively affect electronic components, can hinder production processes, or even contribute to fire risk. In certain industries, such as textile manufacturing, particles and flying debris are attracted by statically charged bearings and cling to them, causing expensive maintenance work and system downtime. Now, in applications where ESD properties are required, the self-lubricating iglide F2 EDS bearing material is now available. |