Pultrúziós eljárással készült, rendkívül erős szénszál
Tribológiai szempontból optimalizált, szénszálas drylin® W sínrendszer
Tömör műanyag csúszka kenésmentes iglidur® L250 anyagból
Rendkívül könnyű: 25%-kal könnyebb, mint az alumínium, és 75%-kal könnyebb, mint az acél
Elérhető lineáris vezetőelemként vagy hajtással (vezérorsó/fogasszíj)
Rendkívül erős és ellenálló
Szárazon futó xiros® csapágyakkal ellátott végtámaszok, melyekben a golyók üvegből vagy acélból készülnek
Rendkívül könnyű és erős szénszálas profil
Tribológiai szempontból optimalizált
Tömör műanyag csúszka iglidur® L250 anyagból
Teljes mértékben fémmentes
Neoprén fogaszíjas hajtás üvegszálas megerősítéssel
Max. lökethossz: 1000 mm
Szénszálas anyagból készült drylin® W profil
Hajtás: trapézmenetes vagy nagy emelkedésű vezérorsó
A legkönnyebb változat szélszálas, tömör műanyag, alumínium vezérorsóval
Rendkívül könnyű a szénszálas, üreges tengelyeknek és a tömör műanyagnak köszönhetően
Ideális a többcsúszkás megoldásokhoz, fordított változatban is
Kézi és elektromos
állítást szolgáló tartozékokkal is konfigurálható
Rendkívül könnyű a tengely üreges geometriájának köszönhetően
Üreges sín a tápvezetékek számára
UCU felület (egyirányú/keresztcsévélő/egyirányú)