Opció: 1 sín, 2 csúszka Opció: 2 sín, 4 csúszka | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
ay + az | < | 2 wx - Y0 |
Fa: | Hajtóerő | [N] |
Fs: | Tehetetlenségi erő | [N] |
Fy, Fz: | Csapágyterhelés „y” vagy „z” irányban | [N] |
sx, sy, sz: | A tehetetlenségi erő távolsága „x”, „y” vagy „z” irányban | [mm] |
ay, az: | A hajtóerő távolsága „y” vagy „z” irányban | [mm] |
wx: | A csúszka távolsága a sínen | [mm] |
LX: | A telepítési méreten alapuló állandó | [mm] |
Zm: | A telepítési méreten alapuló állandó | [mm] |
Y0: | A telepítési méreten alapuló állandó | [mm] |
b: | A vezetősínek távolsága | [mm] |
µ: | Súrlódási együttható, µ = 0 statikus terhelés esetén, µ = 0,2 dinamikus terhelés esetén | |
ZW: | Szánok sínenkénti száma |
Rendelési sz. | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 sín, 2 csúszka | 2 sín, 3-4 csúszka | |
---|---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Wx| | |(ay+Y0)/Wx| |
K2 | (sy+Y0)/Wx | (sy+Y0)/Wx |
K3 | |az/Wx| | |az/Wx| |
K4 | |sx/Wx| | |sx/Wx| |
K5 | |sz/Wx| | |sz/Wx| |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| | |(sy+Y0)/b| |
K7 | |sz/Zm| | |(sz/b)-0,5| |
Rendelési sz. | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |