MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA
már elérhető
Cikkszám | Perem méret [mm] | Tartási nyomaték [Nm] | Névleges áramerősség [A] | Kódoló | Fék [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA | 20 | 0,03 | 0,6 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC | 20 | 0,03 | 0,6 | 5V / 500 impulzus | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO
várhatóan májustól érhető el
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA
várhatóan májustól érhető el
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO
várhatóan májustól érhető el
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA
várhatóan májustól érhető el
Cikkszám | Perem méret [mm] | Tartási nyomaték [Nm] | Névleges áramerősség [A] | Kódoló | Fék [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA | 35 | 0,18 | 1,2 | - | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC | 35 | 0,18 | 1,2 | 5V / 500 impulzus | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO | 35 | 0,10 | 1,2 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO | 35 | 0,10 | 1,2 | 5V / 500 impulzus | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | 35 | 0,18 | 1,2 | - | 0,3 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA
már kapható
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA
már kapható
Cikkszám | Perem méret [mm] | Tartási nyomaték [Nm] | Névleges áramerősség [A] | Kódoló | Fék [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 86 | 12,00 | 7,0 | - | - |
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 86 | 12,00 | 7,0 | - | 4,0 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 86 | 12,00 | 7,0 | 5V / 500 impulzus | - |
Találja meg az alkalmazásához megfelelő motort: kritériumai megadását követően megtekintheti javaslatainkat.