Általános jellemzők | Egység | iglidur® J | iglidur® J350 | iglidur® R | iglidur® A180 |
Sűrűség | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
Szín | sárga | sárga | vörös | fehér | |
Max. párafelvétel 23°C/50% rel. páratartalom mellett H. | tömeg% | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
P x v érték, max. (szárazon) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
Mechanikai tulajdonságok | |||||
Hajlítási e-modulok | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
Szakítószilárdság +20 °C-on | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
Nyomószilárdság | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
Shore D keménység | 74 | 80 | 77 | 76 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
Minimális alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
termikus vezetés/hővezetés | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | [K-1 × 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
Elektromos tulajdonságok | |||||
Fajlagos előremenő ellenállás | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
Felületi ellenállás | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
15 000 tribológiai teszt évente
Több mint 300 párhuzamosan működő tesztközpont
140 milliárd tesztciklus
A drylin® termékek folyamatos tesztelése