My contact person
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

Fon +36 1 3066486

Fax +36 1 4310374

Cost-effective and low-weight modular kit for delta robots

Fast pick & place handling … ready to install

At the HMI 2018, igus® is offering the first linear modular kit for delta robots. Consisting of 3 pre-assembled drylin® ZLW toothed-belt axes with NEMA stepper motors and encoders, igubal® double joints and the appropriate adapter plates, the drylin® delta robot can be assembled quickly and easily. Thanks to the lightweight design consisting of aluminium and plastic, the system achieves a pick rate of 60/min in an installation space of up to ø 380 mm. The entire kinematics can be supplied ready-to-install in a transport frame or as a kit.

drylin®delta robots  

Advantages of the drylin® delta robots:

Cost-effective alternative to usual delta kinematics

Ready-made system based on the drylin® modular kit

No additional lubricant necessary and therefore very little maintenance required

Fast movements possible due to parallel kinematics

Compact and lightweight design

 

When is the delta robot used?

Pick-and-place tasks, such as belt transfer stations

Sorting systems

Assembly systems

Joining processes

Handling of small parts

For fast positioning tasks

 

Assembly instructions

 
Download:
 

Technical documentation

 

CAD data - DLE-DR-0001

 

CAD data - DLE-DR-0002

Typical application areas:

Handling, pick-and-place, robotics, automation

Part No. Description      
 DLE-DR-0001 - kérésre 
 DLE-DR-0002 - kérésre 
 DLE-DR-0003 - kérésre 
 DLE-DR-0004 - kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog

Technical data

Positioning accuracy +- 0,5 [mm]
Working area diameter at 75 [mm] 380 [mm]
Max. load 5 [kg]
Process force at radius 0 [mm] max. 100 [N]
Dynamics Min. 60 Piks. (min.)
Weight 15 [kg]
max. speed 3 [m/s]
max. acceleration 60 [m/s²]

dryve D1 control system

D1 motor control system  
Motor control system for all igus® motors

For a variety of automation tasks without programming. For single axis or room linear robots and delta robots. Integrated online portal serves for data entry / No software installation or app download is necessary. For PC, tablet or smartphone. Stepper (ST), DC and EC motors with up to 21A peak currents and 48V inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

Delivery time  
Delivery time

3-7 days

Further information

Request more information about this product

 

Az Ön adatai

Mindig töltse ki a *-gal jelzett mezőket.

Vállalat:*
Keresztnév:*
Vezetéknév:*
Telefon :
E-mail:*
Ha katalógust vagy termékmintát szeretne kérni, kérjük, adja meg itt a címét.
Címzés formája:
Utca:
Irányítószám:
Város :
Ország:
Állam/Megye:
Igen, szeretnék e-mailben tájékoztatást kapni az igus® aktuális termékeiről és szolgáltatásairól. Hozzájárulok, hogy az igus® az adataimat az adatvédelmi törvényekkel összhangban kizárólag marketingkommunikációs célokra felhasználja. Tisztában vagyok azzal, hogy a tájékoztató e-mailekről az üzenetek alján lévő leiratkozó hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhatok.
Elfogadom a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és az adataim feldolgozását. Ezt a felhatalmazást bármikor visszavonhatja.
Küld