Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


Az Ön adatai

Mindig töltse ki a *-gal jelzett mezőket.

Vállalat:*
Keresztnév:*
Vezetéknév:*
Telefon :
E-mail:*
Ha katalógust vagy termékmintát szeretne kérni, kérjük, adja meg itt a címét.
Címzés formája:
Utca:
Irányítószám:
Város :
Ország:
Állam/Megye:
Igen, szeretnék e-mailben tájékoztatást kapni az igus® aktuális termékeiről és szolgáltatásairól. Hozzájárulok, hogy az igus® az adataimat az adatvédelmi törvényekkel összhangban kizárólag marketingkommunikációs célokra felhasználja. Tisztában vagyok azzal, hogy a tájékoztató e-mailekről az üzenetek alján lévő leiratkozó hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhatok.
Elfogadom a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és az adataim feldolgozását. Ezt a felhatalmazást bármikor visszavonhatja.
Küld

Az Ön kapcsolata

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 Az Ön kérései?

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat