E2 mini - Egy- és két darabból készült - Kis- és közepes méretek

Az E2 mini egyelemű vagy kételemű energialáncokat kifejezetten dinamikus alkalmazásokhoz ajánlunk. Az igus számos kiegészítő és szerelési lehetőséget kínál. A nyitható verziókra való frissítés számos típusra rendelkezésre áll. A különféle típusok cserélhetők és pótlásra is szolgálhatnak.
 
► Könnyen összeszerelhető
► Könnyen szétszerelhető
► Helytakarékos: kis belső magasság és hajlítási sugár
► Akadálymentes működés: kis osztás a csendes, akadálymentes működésért

Belső magasságok 18 és 41 mm között, zárt kivitel

24-48 órán belül indítható 10 Széria

Belső magasság (hi): 18 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 28 mm

24-48 órán belül indítható 11.031 Széria

Belső magasság (hi): 23 mm
Belső szélesség (Bi): 31 mm
Hajlítási sugár (R): 45 mm
Osztás: 70 mm

24-48 órán belül indítható 11.080 Széria

Belső magasság (hi): 28 mm
belső szélesség (Bi): 80 mm
Hajlítási sugár (R): 38 mm
Osztás: 30,5 mm

24-48 órán belül indítható 11.1/11.2 Széria

Belső magasság (hi): 41 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 25 mm
Osztás: 40 mm

Pattintással nyitható belülről, egy oldalon

24-48 órán belül indítható 14 Széria

Belső magasság (hi): 20 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 50 mm
Osztás: 28 mm

24-48 órán belül indítható Széria B15i

Belső magasság (hi): 17 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 38 mm

24-48 órán belül indítható Széria B17i

Belső magasság (hi): 32 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 48 mm

3-4 munkanapon belül indítható Széria F17

Belső magasság (hi): 32 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 48 m
Osztás: 30,5 m

Pattintva nyitható egyik oldalról belülről

24-48 órán belül indítható B15 széria

Belső magasság (hi): 17 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 38 mm

3-4 munkanapon belül indítható B17 széria

Belső magasság (hi): 32 mm
Belső szélesség (Bi): 15 mm
Hajlítási sugár (R): 100 mm
Osztás: 48 mm

e-chain® kiválasztási segédlet

Gyorsan megtalálhatja a céljainak megfelelő e-chain® típust a konkrét paramétereket beírva, és egy összehasonlító táblázatot használva.

Szerelési tanácsok

A lánctagok összekapcsolása és bontása

Alkalmazási példák

Alkalmazások különféle ipari területeken.


Egy-/két-darabos e-chain®

Kis osztás a csendes működés érdekében

Nagy csavarási ellenállás

Kettős ütközős rendszer és nagy csapok a hosszú élettartam értekében

Optimalizált súly/stabilitás arány

Könnyű rögzíteni

Sokféle belső elkülönítés

Ipari szektor és alkalmazásai

Építőgépek

Mozgatóberendezések

Beépítés

Csomagológépek

Textilipari gépek

Járműgyártás

Faipari gépek

Üvegipari gépek

Gépgyártás

Általános gépészet stb.


ESD-besorolás
Különleges változat
Elektromosan vezetőképes ESD változatok igény szerint
UL94-V2 osztályozás
UL94-V2
osztályozás
Tisztateres alkalmazás, 1. osztály
1. tisztatéri osztály
(ISO 3. osztály) a 10-sorozat esetében, a tesztelést a Dryden Engineering Company (USA, Kalifornia) végezte

24-48 órán belül indítható
3-4 munkanapon belül indítható

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.