Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Óradna utca 4

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

drylin® W profile guides

drylin® W profile guides offer the widest range of products within the drylin® family in a comprehensive modular system. The series of linear profile guides combines the design advantages of other drylin® series, which enables very easy installation with maximum utilisation of installation space. Over 25 different rail designs ensure maximum design freedom.
For very low displacement forces, it is possible to use drylin® hybrid roller bearings, in which either single or double rollers are used in the bearings. They sit securely on the rail - transverse and abusive forces are absorbed safely via the sliding elements.

Termékek száma: 170

drylin® W double rail WS

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
den 34,71 EUR/m
18 árucikk, ebből szállításra kész:
18 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
den 33,01 EUR/m
9 árucikk, ebből szállításra kész:
8 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára
Új

drylin® W-Econ single rail WS-CA

  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
den 15,94 EUR/m
4 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W single rail WS

For fast and cost-effective shipping with UPS:
  • Lengths shorter than 2,000 mm
  • Shipping weight less than 31.5 kg
Anything over this weight will be shipped with freight charges on request.
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
den 16,88 EUR/m
10 árucikk, ebből szállításra kész:
10 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W complete slide system WW

  • Tested: static load capacity linear system Coy 1,680N
  • 100% lubrication-free due to „sliding instead of rolling“
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Die-cast zinc
den 27,67 EUR/Pc.
31 árucikk, ebből szállításra kész:
19 típus 24-48 órán belül indítható
6 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W single rail WS-ES

  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
kérésre
4 árucikk, ebből szállításra kész:
3 típus 10 munkanapon belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W pillow block WJ200UM-01

Here you will find the right rail
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
den 4,10 EUR/Pc.
10 árucikk, ebből szállításra kész:
10 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W complete slide system WW-HKA

  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • With manual clamp
  • Material: Die-cast zinc
den 51,53 EUR/Pc.
17 árucikk, ebből szállításra kész:
9 típus 24-48 órán belül indítható
7 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W double rail WSX

  • Design: Double rail high profile
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
den 61,39 EUR/m
3 árucikk, ebből szállításra kész:
2 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin WWC mono-slide carriage

  • Fast and easy installation
  • No alignment
  • Robust, hard-anodised aluminium
  • Different installation sizes
  • Design: square
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Aluminium
den 53,28 EUR/Pc.
21 árucikk, ebből szállításra kész:
8 típus 24-48 órán belül indítható
10 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W pillow block WJ200UMA-01-AL

The advantages of our WJ200UMA pillow blocks are:
  • Fast bearing replacement without disassembly
  • Smart maintenance directly on the rail
  • For single, double and high profile rails round ø 10 mm
Do you want to change the liner in seconds? No problem with our drylin® W replacement kit for quick maintenance
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
den 19,21 EUR/Pc.
3 árucikk, ebből szállításra kész:
2 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W double rail, WSPC

  • Extremely lightweight
  • X-ray transparent
  • High strength and resistant
  • Non-metallic
  • Non-magnetic
  • Design: Double rail high profile
  • Material: Carbon
  • Rail profile: Square
den 206,75 EUR/m
1 árucikk, ebből szállításra kész:
1 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W complete slide system WW-SL-HKA

  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Camera carriage with through hole ø 10mm for 3/8" adapter
  • Material: Die-cast zinc
den 67,45 EUR/Pc.
13 árucikk, ebből szállításra kész:
3 típus 24-48 órán belül indítható
8 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W pillow block WJ200UM-01-AL

  • Housing bearing drylin® W
  • Material aluminum
  • Linear liner iglidur® J200
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
den 16,08 EUR/Pc.
5 árucikk, ebből szállításra kész:
4 típus 24-48 órán belül indítható
1 típus 72 óra múlva indítható
Tovább a termék oldalára

drylin® W single rail WSQ

  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
den 16,88 EUR/m
9 árucikk, ebből szállításra kész:
9 típus 24-48 órán belül indítható
Tovább a termék oldalára

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.